选择您的地区和语言

菜单

CoreTec 4变压器状态监测

CoreTec 4通过对诸如油温、环境温度、负荷等关键健康参数的监测实现对变压器的实时管理。使用基于IEC和IEEE标准的变压器模型和实时数据,CoreTec 4在变压器状态发生变化向运行人员发出报警。

通过连续测量油温、负荷和产气来避免非计划停电。CoreTec 4可实时标示出这些关键健康指征的变化,并在需要时触发事先调查,而不是按照时间计划。

油和纸的老化与温度、微水和含氧量的变化有关。CoreTec 4跟踪这些参数并能比传统系统更早地启动冷却器,从而延缓绝缘老化。它还能侦测诸如油箱渗漏的问题,并建议采取合适的维护措施。

根据变压器的负荷做出明智的决定。CoreTec 4跟踪当前环境状态,使用国际标准提供短期过负荷能力预测。这就意味着运行人员可在变压器老化与日益增长的生产能力和经营收入之间找到新的平衡点。

CoreTec 4还可以帮助运行人员让病态的变压器运行在推荐的负荷限值和产气率之下。这有助于延缓设备置换和改进未来的维护计划。
 

产品范围

  • 测量油顶层温度、环境温度、电流和其他参数(取决于可用的传感器)
  • 模拟线圈热点温度、负荷率、绝缘老化、寿命损失和变压器过载能力
  • 按用户配置的阀值控制2个冷却设备组

为何选择日立能源?

  • 当你选择了日立能源的监测解决方案,你就能从其100多年积累的变压器经验中获益。
  • 日立能源是变压器监测技术的先驱,2001年发布第一个TEC系统,而CoreTec 4是这种历史传承的巅峰之作。
  • 已覆盖世界上100多个国家

了解更多

相关产品

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系