选择您的地区和语言

菜单

工厂修理

电力变压器是电能供应网络的最重要组成部分。一旦发生了故障,首先要做的就是确定故障的类型。 故障类型可能是出于机械结构、过热、电压力甚至与部件故障有关,因此重要的是要迅速确定故障的根本原因。

翻修是另一个经常使用的选择,这种情况是将设备带到一个经认可的服务车间或直接到一个现场的临时车间进行全面检查,彻底清洁并逐一对部件进行分析和更换以匹配新的使用条件。翻修的设备都会进行完整的全套试验并适用新的质保期。

为何选择日立能源?

  • 依据我们电力变压器和工业变压器的生产基地,我们不仅可以修理我们的产品以及老产品,而且可以再设计修理并制造其他厂家制造的产品。
  • 不论是使用我们的TrafoStar(变压器之星)技术还是根据技术规范重新绕制线圈,我们严格的工艺和对质量的要求意味着您的变压器将会在最短的时间内返回运行。
  • 为了最大化利用您的资本,解决现场限制问题或者任何其他原因,我们可以根据您的需求对您的产品进行有成本效率的修理、翻新或者升级。

我们的服务

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系