选择您的地区和语言

菜单

组架式并联电容器组QBank

紧凑式组架电容器组,补偿无功功率

并联电容器组安装在电网中,主要用于改善功率因数,也有助于稳定电压,减少网损。改善功率因数的同时也就意味着提高电力传输容量,增强潮流控制。

日立能源QBank 组架式电容器组,可配置内熔丝,外熔丝,无熔丝电容器单元。其主要优势是设计紧凑,占地面积小,易于维护。

应用

组架式无功补偿装置

为什么选择日立能源?

组架式并联电容器组产品特点:

  • 全系列熔丝技术:内熔丝,外熔丝,或无熔丝
  • 紧凑设计 
  • 易于安装和维护
  • 根据运行现场要求优化方案

性能参数简表

  内熔丝电容器组 外熔丝电容器组 无熔丝电容器组
容量 0.1 - 600 Mvar 0.1 - 600 Mvar 0.1 - 600 Mvar
电压 1 - 765 千伏 1 - 35 千伏 35 - 765 千伏
安装位置 户外/户内

 

获取其他参数,请咨询离您就近的日立能源分支或代理机构。规格参数可能根据当地的情况有所不同

了解更多信息