为了支持装满 SF 6 的旧设备或汽缸,作为其使用寿命终止服务的一部分,高压服务提供 SF 6 气体管理支持。该解决方案支持客户在环境友好的环境中处理和管理气体。我们服务集团的另一个重点领域是提供最先进的方法,以最大限度地减少所有 OEM 资产对生命周期结束的环境影响。
这项服务为最终客户提供信心和安全性,即处置的真正影响最小。在这种情况下,日立能源通过提供回收气体服务来提供绿色解决方案,该服务利用获得专利的日立能源技术(2012年Banksia环境保护技术奖获得者)将不纯气体恢复到99.99%的纯度水平,从而最大限度地减少维持安全可靠的传输系统所需的环境足迹。