选择您的地区和语言

菜单

电网互联

在世界许多地区,自由化的能源市场已经将贸易现象引入电力行业,通过将电力市场与网络互连相结合来实现交易。


这些互连可以连接一个国家/地区的独立电力系统,也可以连接不同国家/地区的国家电网。耦合电力市场需要稳定、受控的电力流,以便电力交易有效运作,或者根本不运作,这是使用高压直流输电技术实现的。 

不同国家/地区的电网发展可能截然不同,并且可能有非常不同的标准和技术。当以不同频率(异步)或以其他不兼容的方式运行能源市场相互连接时,直流 (DC) 是唯一可能的技术解决方案,这种解决方案允许市场在不需要同步网络紧密协调的情况下交换电力。 

此外,高压直流互连还有助于减少系统损耗,提高输电能力,提高电能质量,并有助于将更多可再生电能整合到能源组合中。

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系