选择您的地区和语言

菜单

绝缘栅双极晶体管(IGBT)和二极管模块

日立能源的 IGBT 功率模块有单相、双相/相臂、斩波器 IGBT 和双二极管模块,电压范围为 1700 至 6500 伏。高功率 HiPak IGBT 模块具有低损耗、软开关性能和破纪录的安全作业区 (SOA)。新推出的 62Pak 和 LoPak 快速开关中功率 IGBT 模块具有最低的开关损耗、全 175°C 运行、正方形 SOA 以及可插入式更换的标准封装。
如需下载和打印 PDF 格式的数据表,请点击部件号。 

 

部件号 电压
VCES (V)
电流
IC (A)
类型 封装 Plecs 型号 提供
5SNG 0600R120500  1200 2 x 600 相臂 IGBT LoPak XML 请求
5SNG 0600R120590 1200 2 x 600 相臂 IGBT LoPak XML 请求
5SNG 0900R120500* 1200 2 x 900 相臂 IGBT LoPak   请求
5SNG 0900R120590* 1200 2 x 900 相臂 IGBT LoPak
XML 请求

亮点

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系