铁路应用
快速的城市化以及迫切需要减少二氧化碳排放量正在推动交通部门产生新的兴趣和投资。由于其专业性,牵引电力保护和控制系统可能具有挑战性。
日立能源的铁路应用智能电子设备(IED),Relion RER670,用于保护、控制和监测铁路供电的两相16.7、50和60赫兹电力系统设计的输电线路和/或变压器。它支持隔离、补偿和接地网络。
RER670的线路保护涵盖了距离保护功能,提供高灵活性的四边形或mho起始特性。
另一方面,变压器保护涵盖了两相至两相以及两相至单相变压器的变压器差动保护。除了变压器差动保护外,还有一系列备用功能可供选择。
该设备的强大功能之一是其对接触网的覆盖。接触网距离保护用作接触网馈线的距离保护,这些馈线通过受电弓为移动机车供电。
此外,非常快速的变压器油箱保护有助于避免变压器油箱短路时的损坏。
RER670还可以包括广泛的控制功能,以补充线路或变压器保护IED的高级控制功能,或提供具有可选备用保护的控制IED。
RER670提供IEC 60870-5-103以及IEC 61850第二版通信到变电站自动化系统。而在IEC 61850第二版的情况下,它还提供了IED之间的水平通信。
此外,该产品提供广泛的功能,准备满足您的特定要求,将您至关重要的铁路基础设施转变为一个更加可靠和面向未来的系统。
Relion 670 系列铁路解决方案
我们的产品
客户成功案例
了解更多信息
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系