选择您的地区和语言

菜单

RET670 - 输电变压器保护

为各种类型的电力变压器和电抗器提供可靠的保护和控制

RET670 – 输电应用领域的最佳选择之一

RET670为各类变压器和并联电抗器提供特殊定制及预先配置完备的保护方案。用户自定义版本RET670可完全依据您的需求自由选择功能配置。预配置版本RET670装置包含且预配置了各项基本功能,因而简化了处理过程。为满足您对变压器或并联电抗器的特定需求,您可以增添可选功能,扩展预制版本RET670装置的功能。

RET670装置是高要求应用的理想选择,其差动保护功能运行非常迅速,且带有CT变比自动匹配功能和向量组补偿功能。为保护先进的系统配置,单个RET670装置还可以扩展为双差动保护功能。该变压器保护装置可以在较宽的频率范围内正常工作,能够适应扰动和发电机起停期间电力系统中的频率变化。它对主CT的要求极低,且不需要配置辅助CT,

RET670还为变压器各侧的多个就地与远方设备提供控制功能。安全间隔和站级联锁可防止危险操作和损害开关装置的操作,确保人身安全。

Relion® – 完全值得信赖

RET670/650属于Relion®保护和控制产品家族。Relion系列产品为电力系统的保护、控制、测量和监视提供了完善的产品系列。Relion系列产品的设计完整地体现了IEC61850标准的核心价值,确保提供互操作性和永久性的解决方案。依靠领先时代的技术、全球性的应用背景和经验丰富的客户支持网络,无论在任何情况下都可保证系统的运行可靠性,您可完全信赖。

下载RET670相关文档

power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系