选择您的地区和语言

菜单

ITT600 - 集成测试工具

简化IEC 61850诊断和应用测试

用于所有任务的单一工具,从验证GOOSE通信到全系统的数据一致性检查。

集成测试工具ITT600 SA Explorer旨在便于IEC 61850变电站自动化系统和应用的诊断和故障排除。它具有方便导航,全面的应用程序数据显示和支持一致性检查,无论是在线还是离线。

ITT600便于在任何保护和控制IED,GOOSE报文的可视化和IED的通信仿真中轻松探索IEC 61850配置。ITT600的多种功能消除了对多个测试工具的需求,并帮助工程师隔离系统通信问题的根本原因。这样可以对变电站自动化应用进行有效的诊断和故障排除,从而大幅降低了测试和调试时间。

ITT600 SA Explorer使IEC 61850系统易于使用。通过将通信协议的复杂术语翻译成标准化的IEC 61850语言,它使得所有用户都可以使用基本信息,从而允许任何人使用相同的工具。

了解更多