选择您的地区和语言

菜单

高压避雷器

安全、可靠地保护电气设备

日立能源避雷器主要用于保护设备免受大气过电压和操作过电压的影响。日立能源拥有适用于高压应用项目(包括电压高达 1,100 千伏的交流和直流解决方案)以及特殊应用项目的全系列避雷器。该产品组合包括陶瓷封装、硅胶封装或 SF6 绝缘的高压避雷器。日立能源拥有超过 75 年的过电压保护经验和 25 年的硅绝缘经验。这些避雷器适用于各种气候,可以在世界各地进行安装。产品设计根据 IEC 60099-4 和 ANSI/IEEEC62.11 标准进行了型式试验,也可以根据客户的具体标准进行设计。

应用

  • 保护 AIS 和 GIS 变电设备
  • HVDC 保护
  • 保护串联电容器组
  • 保护电缆
  • 保护输电线路
  • 可安装在污染区域以及地震比较活跃的区域

为什么选择日立能源?

  • 日立能源避雷器非常安全,能够轻松承受高应力
  • 从原材料到成品,在各个阶段都很重视质量
  • 还能就电平保护、能量特性和不同尺寸开发定制解决方案

高压避雷器在线买家指南

在线买家指南可以帮助您为给定的应用选择合适的避雷器。

我们的产品和服务

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品和服务

了解更多信息