选择您的地区和语言

菜单

直流变压器和电抗器套管

ABB引领高压直流输电技术的发展潮流,是高压直流输电技术领域无可争议的世界领导者。本公司提供用于高压直流输电应用中(最高达1100 kV直流)的所有型号的套管。如需替代老套管时,还可根据客户的个别需要设计套管。
 

为何选择Hitachi ABB电网?

  • 适用于线路换相电流源换流变(LCC,常规高压直流输电)和自换相电压源整流变(VSC,轻型高压直流输电)的直流套管解决方案。
  • 本公司生产的套管符合所有的国际标准,包括IEC 60137、IEEE C57.19.00和IEC/IEEE 65700-19-03等。
  • 专用于满足系统研究苛刻要求的套管。
  • 符合抗地震需求的套管,通过了全面的振动台试验。
  • 设计理念:油浸式、树脂浸渍式和气体绝缘式。
  • 可选带HTV(高温硫化)硅胶绝缘子的套管。

产品范围

  • 穿墙套管
  • 变压器套管
  • 电抗器套管
  • 直流传感器套管
阀侧高压直流套管型号
  油绝缘 RIP(树脂浸渍纸)绝缘 气体绝缘
变压器/电抗器 GOF GSA-OA, GSC GGF, GSD
墙壁   GSA-AA GGFL
直流传感器套管   GSA-AA, GSBL