选择您的地区和语言

菜单

牵引变用套管

100多年来,ABB正是通过不断满足全球多样化的市场需求,成为用户的放心首选。ABB将根据您的不同要求量身定制的各种高级技术解决方案,以确保用户能够以最安全可靠的方式来获得最佳的服务体验。ABB供应的牵引变压器包括瓷绝缘子套管和复合绝缘子套管。
 

为何选择Hitachi ABB电网?

  • 品种类齐全,性能优异,可满足不同苛刻的使用要求
  • 先进的生产制造设备设施以及100多年的行业历史
  • 灵活的设计可适应不同的客户需求和变压器要求
  • 在最高标准设备中的优秀应用案例
  • ABB的测试标准和电气裕度超出国际标准的要求
     

产品范围:

  • 电压范围:15~36kV
  • 电流范围:2000A以下

想了解更多产品和服务信息?

power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系