选择您的地区和语言

菜单

GSA-OA型交流套管

GSA-OA是一种干式树脂浸渍纸变压器套管,适用于油-空气接线的变压器设备,电压52~170kV。额定电流1250A~2000A。

GSA套管可以从水平到垂直的任何角度安装,并配有2kV试验端子。接线方式可选择穿缆式或导杆式。
 

产品范围

  • 电压:52~170 kV
  • 电流:≤2000A能够满足要求的高额定电流。
  • 技术:硅橡胶绝缘子的树脂浸渍纸(RIP)

为何选择Hitachi ABB电网?

  • 此类套管不存在局部放电现象,且介损极低,几乎与变压器的使用寿命相同。
  • 独特的RIPCOAT密封系统能够彻底降低在操作过程中发生受潮的风险。
  • 外绝缘子由高温硫化(HTV)硅橡胶制成,具备优良的抗腐蚀性能。
  • 在变压器抗震方面具备优良性能。
  • 除国际标准所要求的之外,还进行了更为全面的测试项目。

了解更多

目录及说明  
使用GSA套管的优点
1ZSE 2750-117
技术指南
1ZSE 2750-111
安装维护指南

2750 515-115
文档名称  
订购数据表格 (.doc format)
请注意: 此表为交互表格, 可以填入, 存储后, 邮件发回给我们.
1ZSC 2750-119
套管诊断及调节
2750 515-142
电容式套管的不同绝缘系统 2750 515-143
高压套管的电气常规测试 2750 515-148
树脂浸渍纸套管 2750 515-130
安装于变压器油箱盖上的套管抗震测试 2750 515-88
树脂浸渍纸套管C1和tan δ 温度依存性 2750 515-134
陶瓷及硅橡胶在高压套管户外绝缘应用的比较 2750 515-136
硅橡胶 2750 515-131

Pro/E模型

Pro/E 模型 (zip压缩包文件)
尺寸图          
型号 雷电冲击 (kV) 额定电流 (A) 电流互感器空间 (m) 套管 图示
GSA 52-OA/2000/0 250 2000 0 LF 130 052-BA 2751 362-ABA
GSA 52-OA/2000/0.3     0.3 LF 130 052-BB 2751 362-ABB
GSA 52-OA/2000/0.5     0.5 LF 130 052-BC 2751 362-ABC
GSA 73-OA/2000/0 350 2000 0 LF 130 073-BA 2751 362-BBA
GSA 73-OA/2000/0.3     0.3 LF 130 073-BB 2751 362-BBB
GSA 73-OA/2000/0.5
    0.5 LF 130 073-BC 2751 362-BBC
GSA 100-OA/1600/0 450 1600 0 LF 130 100-BA 2751 362-CBA
GSA 100-OA/1600/0.3
    0.3 LF 130 100-BB 2751 362-CBB
GSA 100-OA/1600/0.5     0.5 LF 130 100-BC 2751 362-CBC
GSA 123-OA/1600/0 550 1600 0 LF 130 123-BA 2751 362-DBA
GSA 123-OA/1600/0.3     0.3 LF 130 123-BB 2751 362-DBB
GSA 123-OA/1600/0.5     0.5 LF 130 123-BC 2751 362-DBC
GSA 145-OA/1600/0 650 1600 0 LF 130 145-BA 2751 362-EBA
GSA 145-OA/1600/0.3     0.3 LF 130 145-BB 2751 362-EBB
GSA 145-OA/1600/0.5     0.5 LF 130 145-BC 2751 362-EBC
GSA 170-OA/1600/0 750 1600 0 LF 130 170-BA 2751 362-FBA
GSA 170-OA/1600/0.3     0.3 LF 130 170-BB 2751 362-FBB
GSA 170-OA/1600/0.5     0.5 LF 130 170-BC 2751 362-FBC