选择您的地区和语言

菜单

带垫块油道

垫块链由预压纸板制成,适用于液浸式变压器和配电变压器的冷却通道。

它们具有高纯度、优良的机械强度和浸油性,特别适用于变压器内部的电场条件。即使在高场强情况下,这些组件也具有形状保持性和良好的介电性能。绝缘材料的优异的机械强度能够在短路时,提供所需的安全性。

这些绝缘件经特殊工序制造而成,高压实和尺寸稳定性有保证。

为何选择Hitachi ABB电网?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 原材料优异
  • 先进的纸板质量扫描技术
  • 全球大型电力公司认可的供应商
  • 全球化的产品覆盖

产品范围:

  • 电力和配电变压器
  • Part 1 A级绝缘等级(105 °C) ,符合VDE 0530 Part 1标准
  • 100% 硫酸盐纸浆
  • 天然色泽
  • 由变压器纸板制成
  • 高纯度和机械强度
  • 低收缩率和压缩率
  • 良好兼容液态电介质
  • 单侧BL/U涂层或无涂层
  • 符合IEC 641-1

相关产品

power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系