选择您的地区和语言

菜单

纸筒和端圈

纸筒和端圈由预压纸板制成,适用于液浸式电力变压器、配电变压器和牵引变压器。

这些绝缘件具有高纯度、优良的机械强度和浸油性,特别适用于变压器内部的电场条件。即使在高场强情况下,这些组件也具有形状保持性和良好的介电性能。绝缘材料优异的机械强度能够在短路时,提供所需的安全性。

这些绝缘件由特殊工艺制造而成,高压实和尺寸稳定性有保证。

产品:

  • 0型:无轴向倒角
  • A型:轴向倒角、单面在外
  • J型:轴向倒角、单面在内
  • AJ型:轴向倒角、双面——一外一内
  • AA型:轴向倒角、双面在外
  • JJ型:轴向倒角、双面在内
  • 10 mm / -5

如今,客户开始越来越多地使用完整的绝缘系统,即成套绝缘件(预装绝缘套件),它们能够带来显著的成本和效率优势。

为何选择Hitachi ABB电网?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 原材料优异
  • 先进的纸板质量扫描技术
  • 全球大型电力公司认可的供应商
  • 全球化的产品覆盖

产品范围:

  • 电力、配电和牵引变压器
  • 变压器绕组绝缘
    • 带撑条和距离元件的纸筒
    • 带角环的纸筒
  • A级绝缘等级(105 °C),符合VDE 0530 Part 1标准
  • 100% 硫酸盐纸浆
  • 天然色泽
  • 预压纸板、均匀纤维取向、坚固且尺寸稳定
  • 高纯度和机械强度
  • 低收缩率和压缩率
  • 良好兼容液态电介质

相关产品

power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系