选择您的地区和语言

菜单

Pucaro纸板(卷装)

纸板是采用提取自长纤维针叶树的纯净纤维素加工而成的特殊产品,在不采用任何粘合剂的情况下,形成无纺布材料,然后压制。

ABB提供的PUCARO纸板具有高化学纯度,非常适用电机(浸树脂)、电容器(浸油或树脂),特别是油浸式变压器。其材料特性实现了A级绝缘等级(105 °C),其制造符合IEC 60085 标准。

根据不同的材料厚度,PUCARO卷压纸和纸板材料被区分开来。

为何选择Hitachi ABB电网?

  • 绝缘领域超过150年的经验
  • 全系列油浸式变压器绝缘产品,完善的干式变压器绝缘产品
  • 原材料优异
  • 全球化的产品覆盖

产品范围:

  • A级绝缘等级 (105 °C),符合IEC 60085标准
  • 油浸式变压器层间绝缘
  • 100% 硫酸盐木浆
  • 天然色泽
  • 高纯度和吸油性
  • 特殊的 PUCARO纸板
    • 厚度:0.15 mm-1.0 mm
    • 卷:640 mm 或 1280 mm
    • 条:宽度最低为4 mm
    • 纸板:640 x 800 mm or 800 x 1280 mm
  • PUCARO变压器纸板
    • 卷: 660 mm or 1320 mm
    • 条:宽度最低为 4 mm
    • 纸板:660 x 800 mm or 800 x 1320 mm

相关产品

power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系