选择您的地区和语言

菜单

VUBB型有载分接开关

VUBB型有载分接开关安装在变压器油箱内部,适用于100 MVA以下变压器。本产品的测试严格程度超过了国际标准要求,加上ABB丰富的设计经验,确保了本产品的可靠性。重视简单化和可靠性的设计理念则保证了本产品的低复杂度,减少了维护时间和费用。
 

产品范围

  • 技术原理:真空、电阻式、箱内式、复合式
  • 适用行业:电网、工业、特种变

 

 

分接开关位于绕组中性点

其它位置分接开关

设备最高电压 (Um)

76 kV

76 kV

最大雷电冲击 (BIL) 

380 kV 

380 kV

最大电流
三相
单相(1个分接开关/相)

600 A
600 A

600 A
600 A

最大级电压 

1600 V

1600 V

为何选择ABB?

  • 节省变压器空间。复合式圆柱形设计减少了变压器的尺寸,安装起来非常方便。
  • 集成的预选器可避免在变压器油中产生气体,防止气体分析时报错。
  • 专利设计可在现场检修时无需拆卸开关,再一次证明了ABB重视简单化、可靠性的设计,方便使用的理念。
  • 减少维护费用。正常工作状况下,整个变压器寿命周期内,无需更换任何零件。

了解更多

文档名称 ID
技术指南 1ZSC000562-AAJ
订购数据表格 (.xlsm格式)
请注意: 此表为交互表格, 可以填入, 存储后, 邮件发回给我们.
1ZSC000498-ACD
安装指南 1ZSC000562-AAK
用户指南 1ZSC000562-AAL
   
型号 图示
VUBB R/D T 200, 380/250, 400, 600 1ZSC004426-AAB
VUBB R/D N 200, 380/250, 400, 600 1ZSC004426-AAC
VUBB L N 200, 380/250, 400, 600 1ZSC004426-AAD
VUBB L T 200, 380/250, 400, 600 1ZSC004426-AAE
示意部分 图示
锥齿轮 (外传动轴系统) 5492 0083-1
外传动轴系统 5492 0088-9
压力继电器 5492 0083-2
油流继电器 1ZSC003527-ABB
压力泄放装置 - 流直径 50 mm, 标准 - Comem科盟 1ZSC003721-AAW
压力泄放装置 - 流直径 50 mm, C5M-H型 - Comem科盟 1ZSC003721-AAV
温度继电器 1ZSC003716-AAM
Number of positions Max. number of turns Min. number of turns
5 5492 0387-1 5492 0390-1
6
5492 0387-2 5492 0390-2
7 5492 0387-3 5492 0390-3
8
5492 0387-4 5492 0390-4
9 5492 0387-5 5492 0390-5
10 5492 0387-6 5492 0390-6
Number of positions Max. number of turns Min. number of turns
7 5492 0388-1 5492 0391-1
9 5492 0388-2 5492 0391-2
15 5492 0388-5 5492 0391-5
17 5492 0388-6 5492 0391-6
19 5492 0388-7 5492 0391-7
Number of positions Max. number of turns Min. number of turns
7 5492 0389-1 5492 0392-1
9 5492 0389-2 5492 0392-2
15 5492 0389-5 5492 0392-5
17 5492 0389-6 5492 0392-6
19 5492 0389-7 5492 0392-7
Movie title ID
Tap-changers by ABB: Based on traditions - geared for change 1ZSC000717-AAM
Vacuum - a logical progression: Advantages of the VUBB on-load tap-changer 1ZSC000717-AAS
Life cycle support: Training centers 1ZSC000717-ABD
Synthetic test circuit: The value of experience 1ZSC000717-ABX
It's all about commitment: Life cycle support
1ZSC000717-ACX
power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系