选择您的地区和语言

菜单

真空浇注干式变压器

我们的真空浇注干式变压器应用先进的技术生产,支持苛刻的运行条件如化工行业,重工业。设计制造具有灵活性,可根据空间大小生产椭圆形或圆形的铁芯和线圈。

这些变压器几乎免维护, 均按照工业标准和国际标准制造。

真空浇注干式变压器防潮,适合在潮湿或重污染环境下运行。他们是湿度大于95%,温度零下25°C以下环境下的理想变压器 ,他们不需要特别的安全防护,可以较小的空间和较少的人力投入。
 

产品范围

  • 功率达63 MVA
  • 高压达36 kV
  • 低压达 24 kV
  • E2级“冷凝和湿度性能”认证, C2级“耐气候性能”认证, F1级“防火性能”认证
  • 局部放电<10 pC
  • 防护等级: IP00 - IP54
  • 绝缘等级: F and H

为何选择真空浇注干式变压器?

  • 安全且环保的变压器
  • 降低环境污染
  • 易燃或有毒物质的零泄漏风险
  • 环境友好型生产过程
  • 极适用于排放和污染区域
  • 阻燃、自熄
  • 抗短路能力强
  • 过载能力强
  • 高度地震设防
  • 能承受恶劣的振动工况
power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系