选择您的地区和语言

菜单

Effilight ® 牵引变压器

日立能源 的 Effilight ® 牵引变压器是新一代牵引变压器,可减少机载元件的重量,确保更节能的铁路网络,这是铁路行业的两个优先目标。

传统上由铁和铜制成的牵引变压器是火车上较重的部件之一。它们使用润滑油进行绝缘和冷却,具有出色的电绝缘性能和高可靠性。

Effilight ®  采用独特且获得专利的高科技电池设计,在不损害功能的情况下,将所需油量减少高达 70%。该技术为火车制造商和铁路运营商实现了前所未有的减重(高达20%) 和节能(高达50%)。

产品范围:

  • 适用于屋顶、机房和框架下安装
  • 适用于 15 kV 和 25 kV
  • 提供钢制或铝制储罐
  • 适用于改造和新列车平台
  • 空气自然冷却使能器 (ODAN)
  • 模块化概念
Effilight® traction transformer

了解更多信息

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系