选择您的地区和语言

菜单

适用于动车组(EMU)的牵引变压器

凭借已制造的如今在世界各地运行的数千台牵引变压器,我们拥有无与伦比的业绩记录。

在全世界的城市中,通勤者依靠性能优越的牵引变压器可靠、安静、高效地助力其出行,让他们为一天的工作做好准备。

现在,我们的技术经验水平,可提供能满足通勤列车供应商任何要求的牵引变压器。
 

产品范围

电气参数

  • 功率:1,000 - 2,500 kVA
  • 电网:25 kV/50 Hz;15 kV/16 2/3 Hz;1.5 kV DC;3 kV DC
  • 绝缘油:酯类和矿物
  • 绝缘等级:A,混合,F和H

机械参数

  • 重量:2,500 - 4,500 kg
  • 尺寸(L x I x H):2 x 2.5 x 600 m-2.6 x 2.5 x 0.8 m/1.3 x 0.9 x 2 m(机械室)
  • 安装在列车上的位置:车底底架、车顶和车身机械室
  • 油箱材料:钢铁,耐高低温钢或铝

附件
冷却系统、潜油泵和油流指示器、油位指示器、压力释放阀、用于温度控制的PT100温度传感器、恒温器、进油阀和泄油阀、Buchholz继电器、电流互感器

国家 项目  客户  电网规格 
 法国  B 82 500/AGC Xbibi SNCF, 庞巴迪  25 kV/1.5 kV DC 双流制 
 法国  Z 50 000/SPACIUM (NAT) SNCF, 庞巴迪  25 kV/1.5 kV DC 
 印度  GP 194/Desiro MRVC, 西门子  25 kV 
 南非  Electrostar Gautrain, 庞巴迪  25 kV 
 瑞典  X60, X61/Coradia Nordic SJ, 阿尔斯通  15 kV 
 瑞士  RABe 522/FLIRT   15/25 kV 
 英国 Class 380/Desiro UK  First Scotrail, 西门子  25 kV 

了解更多

power plant engineer for substation
联系我们

提交您的问题,我们将与您联系