储能应用
日立能源提供模块化、灵活的电池储能解决方案,以满足各种电网需求。
日立能源的 e-mesh™ 通过降低能源成本、最大化可再生集成和降低 C02 排放,同时提高整体可靠性并遵守主要电网规范和标准,帮助客户提高盈利能力并实现新的收入流。
e-mesh™ PowerStore™ 模块化可扩展平台专为大型电力应用而设计,专门为向公用事业级储能系统的开发人员提供简单易用的解决方案而开发。该平台在约 1 兆瓦的机组中提供针对所有应用尺寸量身定制的单一模块化系统。可扩展的功率转换系统还具有高性能控制和系统冗余。
主要控制应用
- 负载均衡
- 调峰
- 容量确认
- 频率调节
- 电能质量
- 旋转备用
负载均衡通常涉及在系统上的光负载期间存储电能,并在高需求期间输送电能。
在这些需求旺盛时期,储能系统提供电能,从而减少经济性较低的峰值发电设施的负载。负载均衡允许推迟对电网升级或新发电能力的投资。
日立能源提供交钥匙储能系统,可满足数百千瓦至数十兆瓦的电力需求,包括中压或高压电网连接。通过选择日立能源作为交钥匙系统提供商,客户能够获得一个可靠的整个系统合作伙伴。我们的项目团队充当单一责任点,从而能够最大限度地降低项目风险和复杂性。
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您