面向采矿业的 e-mesh™ 解决方案
实现可持续采矿业务增长。
通过可靠的高质量现场电力供应,最大限度地实现卓越运营。
如今,全球采矿业正面临多种挑战,包括商品价格持平、矿石品质下降、熟练劳动力短缺、严格的环境指南和能源成本上升。除此之外,现有矿山储量的枯竭,该行业现在被迫优化现有矿石的生产或在偏远地区开辟新矿山。
采矿业是能源密集型行业,所消耗的电力费用占矿山总运营预算的 15% 至 40%1。大多数矿山,特别是那些位于远离电网地区的矿山,严重依赖柴油发电机发电。采矿业也受到严格审查,确保他们遵守当地和国际环境法规,最大限度地减少碳足迹。
自力更生,在保持低成本的同时实现发电环保,是应对这些挑战的解决方案。
日立能源 e-mesh™ PowerStore 是一款可靠且经济实惠的微电网和储能解决方案,最适合满足采矿业的能源需求。
我们的解决方案可帮助:
- 通过减少化石燃料采购大幅降低能源开支
- 减少柴油消耗并最大限度地降低运维支出
- 确保为远离电网的偏远地区矿山提供不间断电源
- 确保矿山持续运营并最大限度地提高生产力
- 最大限度地减少对电网电源的依赖
- 通过减少对发电机的需求来减少二氧化碳排放
- 遵守环境法规
- 自给自足
1 - 来源:矿业和金属行业面临的十大业务风险 – 2016 年 - 2017 年 - 安永会计师事务所
了解更多信息
相关产品和服务
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系