面向偏远社区的 e-mesh™ 解决方案
确保随时随地获得可靠且可持续的能源。
全球有近 10 亿人口1生活在偏远地区,要么无法获得可靠的电力来源,要么与日立能源没有联系。为了在没有电网服务的偏远社区发电,化石燃料发电机需要燃烧柴油、天然气或重质燃料油。由于可用性和运输方面的挑战,这些燃料价格昂贵且供应不稳定。由于电力是公民福利和经济活动的基本参数,世界各地的政府都在投资基础设施,为连接不良的地区提供高效、低成本的清洁电力。
我们的 e-mesh™ 解决方案可为远程社区提供可靠的微电网和储能系统。e-mesh 解决方案可帮助偏远社区利用当地可用资源发电,并使他们能够管理和控制这些分布式能源。
日立能源独特的微电网和储能解决方案确保了可再生能源在现有或孤立电网中的最高渗透率,减少了二氧化碳排放以及对化石燃料供应的依赖。
主要优势:
- 确保可靠、不间断和高质量的电力供应
- 通过尽可能高的可再生集成性能,最大限度地节省燃料
- 通过减少所需的发电机数量来优化成本
- 通过稳定电力系统,使之免受电压和频率波动的影响来提供较高的电能质量
- 通过提供信息和计费服务的应用程序增强了消费者体验
- 实现安全、可持续的能源组合,以及较高的能源效率
- 实现健康、安全和适宜的环境
- 快速、安全的现场安装和调试,减少占地面积
- 来源:国际能源署:https://www.iea.org/sdg/electricity/
了解更多信息
相关产品和服务
如您对我们的产品和方案感兴趣
我们的专家可以帮助您