Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Senior Electrical Designer

Resumen de descripción del trabajo:

Elaborar el diseño eléctrico de transformadores de Potencia, siguiendo las instrucciones de la tecnología Hitachi y cumpliendo con los estándares mundiales, con el fin de satisfacer los requerimientos técnicos del cliente y contribuir con el cumplimiento de los objetivos de calidad y rentabilidad de la Compañía.  Lo anterior, dando cumplimiento a los estándares de calidad (ISO 9001), ambiental (ISO 14001), eficiencia energética (ISO 50001), seguridad y salud en el trabajo (ISO NTC 45001) y los estándares de seguridad BASC.

Descripción:

1. Analizar las especificaciones técnicas recibidas del cliente y garantizar que el diseño eléctrico y sus entregables  cumplan los requisitos acordados en la oferta al cliente, los estándares técnicos de la Empresa, y las normas técnicas aplicables.

2. Proporcionar el soporte técnico a las áreas de la Empresa que así lo requieran, en concordancia con las competencias técnicas disponibles. Realizar la codificación de los diseños de transformadores, gestionarlos en las bases de datos aplicables, y socializarlos con las partes interesadas.

3. Realizar el diseño eléctrico de transformadores, y participar activamente en los procesos de autorevisión y revisión cruzada que correspondan, para reducir o eliminar posibilidades de error. Optimizar el diseño eléctrico, cumpliendo con los requisitos técnicos del cliente, de la Empresa, y de las normas aplicables, para garantizar la rentabilidad del proyecto, y llevar el control de los costos del diseño final.

4. Elaborar el diseño eléctrico mediante el software más adecuado para la potencia y tensión del transformador, con el fin de determinar materiales necesarios, cantidades y tecnología para su fabricación,  y elaborar los documentos de solicitud de materiales necesarios para liberar la compra; todo ello dentro de los tiempos establecidos en el programa de diseño y planeación del proyecto.

5. Elaborar la documentación de diseño eléctrico necesaria para la fabricación y pruebas del transformador, así como documentos técnicos requeridos por los clientes internos de Ingeniería y otras áreas. Elaborar las listas de materiales relacionadas con diseño eléctrico y su creación en el ERP de la compañía.

6. Elaborar información técnica o memorias de cálculo, cuando se requiera, para entregar al cliente y cumplir con los requerimientos del negocio. Participar en los puntos de control requeridos durante la fabricación de los transformadores, con el fin de verificar que lo fabricado esté acorde con la información generada en el diseño.

7. Dar soporte y apoyar en soluciones a inconvenientes que se puedan presentar en la parte técnica con clientes internos/externos y proveedores;   con el fin de cumplir con los requisitos para la correcta ejecución del proyecto.

8. Realizar actualización y seguimiento a las bases de datos de parámetros electromecánicos de los transformadores, en relación con sus valores calculados y medidos en el Laboratorio de Pruebas, para poder ajustar los diseños eléctricos de manera optimizada.

9. Cuando sea requerido debido a condiciones de carga de Ingeniería, dar soporte en actividades de diseño para ofertas, así como otras tareas y proyectos asignados por el Gerente de Ingeniería, tales como soporte a otras áreas, entrenamientos, proyectos de mejora, etc.

10. Adicionalmente, cumplir con las responsabilidades solicitadas por Hitachi en relación con regulaciones locales o globales.

Requisitos
Ingeniero Electricista, electromecánico o profesión relacionada.
Experiencia deseable superior a 5 años en diseño eléctrico de transformadores de Distribución y/o Potencia.
Inglés nivel medio.
Conocimiento en programas 3D y lenguajes de programación.

Conocimiento de las herramientas de diseño como Autocad, Pro-E, Solid Works, etc.

Ort Dosquebradas, Risaralda, Colombia
Jobtyp Full time
Erfahrung Experienced
Position Engineering & Science
Vertrag Regular
Veröffentlichungsdatum 2024-03-06
Referenznummer R0045371

Über Hitachi Energy

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich für eine nachhaltige Energiezukunft für alle einsetzt. Wir bedienen Kunden aus den Bereichen Versorgung, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien und ermöglichen den digitalen Wandel, der notwendig ist, um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen Zukunft zu beschleunigen.

Wir beschäftigen mehr als 45.000 Menschen in 90 Ländern, die sich jeden Tag dafür einsetzen, den Status quo zu hinterfragen und ihre unterschiedlichen Hintergründe zu nutzen. Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil eines globalen Teams, das überzeugt ist: Vielfalt + Zusammenarbeit = Innovation.