Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Elektro Projektant / Design Engineer (m/ž)

Hledáme posilu do našeho stabilního týmu zkušených projektantů rozváděčů ochran a řídících systémů pro rozvodny VVN a VN.

Jsme otevřeni jak zkušenému člověku, který může pracovat samostatně, tak i absolventovi elektrotechnických oborů, který se bude postupně zaučovat.

Místo výkonu práce je v Trutnově, případně v Ostravě.

MEZI HLAVNÍ ÚKOLY PATŘÍ:

  • Tvorba projektové dokumentace v prostředí CAD/CAE a dalších podkladů potřebných pro realizaci místní výroby rozvaděčů
  • Parametrizace programovatelných terminálů pomocí SW nástrojů pracujících pod MS Windows
  • Návrhy systémů chránění pro rozvodny VN / VVN

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE:

  • VŠ nebo SŠ vzdělání v elektrotechnickém oboru
  • Nutná znalost elektrických obvodů, orientace v obvodových schématech
  • Pokročilá znalost práce na PC (výhodou znalost prostředí CAD)
  • AJ na úrovni B1/B2 - stačí písemná komunikace (projekty jsou pro zákazníky do celého světa)
  • Řidičské oprávnění sk. B (výhodou)
  • Samostatnost, technické myšlení, systematičnost
  • Praxe v oboru je výhodou, absolventy zaučíme

CO VÁM HITACHI ENERGY NABÍZÍ:

  • Perspektivu stabilního a dlouhodobého zaměstnání (zabýváme se klíčovou infrastrukturou)
  • Stabilní spolupracující tým zkušených odborníků s letitým know-how, kvalitní zaučení
  • 5 týdnů dovolené
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Možnost pracovat z domova   
  • Dotované stravování v závodní jídelně/stravenky vy výši 100Kč
  • Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit) ve výši 6 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity.

Ort Trutnov, Královéhradecký kraj, Czechia
Jobtyp Full time
Erfahrung Entry Level
Position Engineering & Science
Vertrag Regular
Veröffentlichungsdatum 2024-05-29
Referenznummer R0047312

Über Hitachi Energy

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich für eine nachhaltige Energiezukunft für alle einsetzt. Wir bedienen Kunden aus den Bereichen Versorgung, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien und ermöglichen den digitalen Wandel, der notwendig ist, um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen Zukunft zu beschleunigen.

Wir beschäftigen mehr als 40.000 Menschen in 90 Ländern, die sich jeden Tag dafür einsetzen, den Status quo zu hinterfragen und ihre unterschiedlichen Hintergründe zu nutzen. Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil eines globalen Teams, das überzeugt ist: Vielfalt + Zusammenarbeit = Innovation.