Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Polmontierte Kondensatorbänke QPole

Kostengünstige Methode zum Anlegen von Kondensatoren an ein Verteilerzufuhrsystem

Die polmontierten Kondensatorbänke von Hitachi Energy bieten eine wirtschaftliche Möglichkeit, Kondensatoren auf ein Verteilerzufuhrsystem aufzubringen, um Spannungsunterstützung zu bieten, Systemverluste zu verringern, die Systemkapazität freizugeben und Leistungsfaktorstrafen zu eliminieren. Sie sind werkseitig vorverdrahtet und montiert, bereit für die Installation.

Merkmale:
 

  • Inline-Rack aus Aluminium oder verzinktem Stahl
  • Öl- oder Vakuumschalter 
  • Anschlusskasten
  • Steuerung wird umgeschaltet
  • Tierschutz
  • Isolierter Leiter
  • Steuerspannungstransformator
  • Verhaftungen der Verteilerklasse
  • Sicherung ausgeschnitten
  • Strombegrenzende Reaktoren

Anwendungen

Die QPole kann für Spannungsstabilitätsanwendungen, reaktive Kompensation oder Volt-Var-Management verwendet werden.

Die QPole ist in zwei Konfigurationen erhältlich: fest oder geschaltet. Feste Banken werden für Netzwerke mit weniger unterschiedlichen Lastprofilen bevorzugt, während Switched-Banken besser für Netzwerke mit stark unterschiedlichen Lastprofilen geeignet sind.

Warum Hitachi Energy?

  • Komponenten von Hitachi Energy , einschließlich Steuerung, Vakuumschalter usw. 
  • Erhältlich als festes oder geschaltetes System. 
  • Werkseitig montiert in verzinktem Stahl- oder Aluminiumrahmen, geeignet für die Stangenmontage.
  • Anpassung des Designs gemäß den Anforderungen des Standorts
  • Diverse Steuerungsoptionen
  • Zugesicherter Service-Support auf der ganzen Welt

Kurzinformationen zur Leistung

Qpol   
Leistung Bis zu 3.600 kvar
Spannung Bis zu 36 kV
Isolationsstufe Bis zu 70/170 kV BIL
Häufigkeit 50 oder 60 Hz
Anordnung Geerdetes Y, ungeerdetes Y oder Delta
Anzahl Kondensatoren 3, 6 oder 9 Einheiten
Steuerspannung 120 oder 240 VAC
Temperaturbereich -50 bis 55 °C
Rahmen Verzinkter Stahl oder Aluminium
Funktionen Ständerhalterung, Hebeösen, Vogelschutz
Steuerungsoptionen Fest oder geschaltet
Standards IEC, ANSI, IEEE und CSA
Befestigungsteile Enthalten