Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Überspannungsableiter POLIM-C.HD

Überspannungsableiter mit Silikongehäuse für DC-Traktionssystem bis zu 3 kV mit Klasse DC -A

POLIM-C..HD ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in Grau, ausgelegt und geprüft gemäß IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-C..HD hat auch andere Zertifizierungen:

  • Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
  • Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2

Es wird zum sicheren Schutz von DC-Traktionssystemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet.

Die Ableiter erfüllen auch die Anforderungen an A1/A2-Funktionen gemäß der Empfehlung des VDV 525:

  • A1 – Überspannungsschutz von an die Traktionsversorgungsspannung angeschlossenen Geräten
  • A2 – Überspannungsschutz für an die Laufschienen angeschlossene Apparate

Anwendungen

  • Traktionssysteme – feste Installationen
  • Laufender Bestand
  • Ausrüstung in Gleichstrominstallationen
  • Sekundäre Ausrüstung

Warum Hitachi Energy?

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
  • Wartungsfrei
  • Stabil gegen Stöße und Vibrationen

Kurzinformationen zur Leistung

    POLIM-C..HD
DC-Klasse   DC -A
Dauerspannung durch Ableiter (Uc=Ur) kV DC 1,0-4,7
Kurzschlussstrom (Is) kA DC 40
Ladungsübertragungsfähigkeit (Qt) Als 1.0
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 4.5

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.