Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Überspannungsableiter POLIM-R..N

Silikongehäuse-Überspannungsableiter für DC-Traktionssystem bis zu 3 kV mit Klasse DC -B

POLIM-R..ND ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in das Silikongehäuse eingegossen sind, in Grau, ausgelegt und geprüft gemäß IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-R..ND hat auch andere Zertifizierungen:

  • Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
  • Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2

Es wird zum sicheren Schutz von DC-Traktionssystemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet.

Die Ableiter erfüllen auch die Anforderungen an A1/A2-Funktionen gemäß der Empfehlung des VDV 525:

  • A1 – Überspannungsschutz von an die Traktionsversorgungsspannung angeschlossenen Geräten
  • A2 – Überspannungsschutz für an die Laufschienen angeschlossene Apparate

Anwendungen

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hohe Energiebeständigkeit
  • UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
  • Wartungsfrei
  • Stabil gegen Stöße und Vibrationen

Warum Hitachi Energy?

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hervorragendes Schutzniveau
  • Hohe Energiebeständigkeit
  • UV-beständiges  Silikongehäuse
  • Hohe Qualität, sicher und zuverlässig, wartungsfrei

Kurzinformationen zur Leistung

    POLIM-R..1N POLIM-R..2N
Maximale Systemspannung (Us) kV 1 1
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) kVrms 0,11-0,78 0,11-0,78
Nennspannung des Ableiters (Ur) kVrms 0,11-0,78 0,11-0,78
Nenn-Entladungsstrom (In) kApeak 10 20
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 12.0 24,0

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.