Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren für die Bahn

Die schnelle Urbanisierung, die steigende Nachfrage nach Mobilität und der Überschuss an CO2-Emissionen entwickeln sich schnell. Noch nie war es so wichtig wie heute, effiziente und zuverlässige Transportlösungen anzubieten, die weniger Energie verbrauchen und eine längere Betriebszeit bei geringeren Betriebskosten ermöglichen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu helfen, ihre Mobilitätsanforderungen an Bahn, Land, Wasser und Luft zu erfüllen, ohne die Erde zu verbrauchen.

Sicherer, grüner, weniger verbrauchend.
 

Die Zukunft des Transports: in Richtung einer CO2-neutralen Vision

Die weltweite Nachfrage nach Transporten wächst schnell, wobei die Passagier- und Frachttransportaktivitäten auf der Grundlage der aktuellen Trends bis 2050 mehr als doppelt so hoch sein werden. Dieses Wachstum geht mit einem höheren Energiebedarf einher, erhöhte Kohlendioxidemissionen (CO 2) und atmosphärische Schadstoffe. Bahnreisen sind gut auf eine Welt abgestimmt, die immer urbaner wird. 

Da die Bahn zu den energieeffizientesten Transportmitteln für Fracht und Passagiere gehört, macht die starke Abhängigkeit von Strom den Bahnsektor zum energiediversesten Transportmittel.

Gemeinsam mit Hitachi Energy und verankert durch unsere Mission, das Ziel, unseren Kunden zu helfen, ihre Mobilitätsnachfrage mit grünen, sicheren, zuverlässigen und effizienten Bahnen mit niedrigen Betriebskosten zu erfüllen. So werden wir eine nachhaltige Energiewende erreichen – weltweit.

 

Quelle der Schienendaten: IEA – Die Zukunft der Schiene

75%

der Personenbahntransporte ist elektrifiziert

50%

des Güterbahntransports wird elektrifiziert

Elektrifizierung ermöglicht Mobilität der Schienen

Warum Hitachi Energy für Eisenbahnen

Weltweit führend

Weltweiter Komponentenlieferant für die meisten weltweit tätigen Integratoren von Schienen- und U-Bahnsystemen, EPCs und Betreiber elektrisches Netz

Einnahmen

> 100 MUSD/Jahr bei Schieneninfrastrukturtransformatoren weltweit
 

16 Fabriken

Globale Präsenz bei der Herstellung von flüssigkeitsgefüllten und trockenen Transformatoren für Schieneninfrastrukturen
 

Komplettes Portfolio

Das breiteste Portfolio an Trocken- und Flüssigtransformatoren zur Unterstützung von mehr als 15 Produktanwendungen

> 5.000 Einheiten im Betrieb 

Die weltweit größte installierte Basis von Schieneninfrastrukturtransformatoren

Unser Eisenbahnportfolio

Hitachi Energy Logo

Traktionstransformatoren

Hitachi Energy liefert Traktionstransformatoren für alle Anwendungen: Hochgeschwindigkeits-, Pendler- und Regionalzüge, Lokomotiven, Straßenbahnzüge und AC-Messgeräte, die unterschiedliche Designs in Bezug auf Größe, Gewicht und Nennleistung bieten.

Verwandte Nachrichten und Ereignisse

Part of categoryPress Release
innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
21-09-2022 | 3 min read

Hitachi Energy launches innovative oil-free and plug-and-play traction transformer

Hitachi Energy announced the launch of its innovative oil-free traction transformer RESIBLOC® Rail, with integrated cooling system at InnoTrans at the Berlin.

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen