Um die Kraft des Windes durch die Erforschung, Entwicklung und Installation von Offshore- und Onshore-Windparks zu erfassen, sind erfahrene und ordnungsgemäß zertifizierte Standortbesatzungen erforderlich. Eine Offshore-Umspannplattform und ein Windenergieanlagengenerator sind ein Standort mit begrenztem Zugang, der spezifische Fähigkeiten und Zertifizierungen erfordert, um in dieser Umgebung zu arbeiten.
Die Servicetechniker von Hitachi Energy verfügen über die Zertifizierung und Erfahrung, um sicher in der Höhe und in den engen Räumen von Umspannwerksplattformen und Windturbinenschiffen und -türmen zu arbeiten, in denen häufig kleine flüssigkeitsgefüllte oder trockene Aufwärtstransformatoren und -reaktoren verwendet werden.
Hitachi Energy bietet eine breite Palette von Transformatordiensten an, darunter schnelle Reaktion sowie Dienste für das Lebenszyklusmanagement, die die betriebliche Effizienz und Leistung Ihrer Transformatoren in diesen schwierigen und entfernten Umgebungen verbessern.
Warum Hitachi Energy
- Ein umfassendes Service-Portfolio, das die Anforderungen an die Betriebszeit und Zuverlässigkeit von Anlagen während ihres gesamten Lebenszyklus erfüllt
- Breites Service-Netzwerk mit über 30 Service-Centern und 1.400 Service-Experten weltweit
- Geschultes und zertifiziertes Personal mit praktischer Erfahrung in Onshore- und Offshore-Transformatoranwendungen
- Komplettes Service-Portfolio für den Betrieb des Transformators auch unter rauen Umgebungsbedingungen und funktionalen Betriebsbedingungen
- Verfügbarkeit fortschrittlicher Analyse- und Transformator-Experten bei Bedarf, um den Transformator in Betrieb zu halten
- Bietet ein vollständiges Portfolio an digitalen Transformatorlösungen, die wertvolle Erkenntnisse für fundierte Wartungsentscheidungen, eine höhere Rentabilität und ein minimiertes Ausfallrisiko bieten