Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Trockene Verteilertransformatoren

Verteilertransformatoren ermöglichen sichere Spannungspegel für den Stromverbrauch. Sie befinden sich jedoch oft in dicht besiedelten Gebieten oder in der Nähe sensibler Ökosysteme. Die Verwendung von ölgefüllten Transformatoren in solchen Bereichen könnte ein gefährliches Brand- und Ölaustrittsrisiko für Mensch und Umwelt darstellen. In solchen Fällen sind Trockentransformatoren eine bevorzugte Alternative. Um Umweltverschmutzung und Brandgefahr zu minimieren, spezifizieren Kunden daher häufiger Trockentransformatoren.

Abgesehen von der Ölfreiheit sind alle Komponenten von Trockentransformatoren in fester Form; sie haben keine Flammpunkte und benötigen auch keine Buchsen. Somit werden die Hauptursachen für Feuer und Ölaustritt beseitigt. Die Mehrzahl der verwendeten isolierenden Komponenten von Trockentransformatoren kann ebenfalls leicht recycelt werden. Darüber hinaus sind die Gesamtbetriebskosten für Trockentransformatoren aufgrund niedrigerer Installationskosten und der Notwendigkeit eines Brandbekämpfungssystems wesentlich niedriger.

Hitachi Energy ist seit mehr als 40 Jahren führend in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Trockentransformatoren – mit wegweisender technologischer Innovation. Hitachi Energy bietet ein vollständiges Sortiment an Trockentransformatoren mit Primärspannungen bis 72,5 kV, die gemäß allen wichtigen Normen, einschließlich IEC und ANSI, gebaut wurden. 

Mit den jüngsten technologischen Fortschritten hat Hitachi Energy erfolgreich einen Trockentransformator entwickelt und installiert, der 100 kV/550kV Basisimpulspegel (BIL) aushalten kann. So wird der Weg geebnet, diese nachhaltige und umweltfreundliche Transformatortechnologie auch auf Unterübertragungsebene zu nutzen.

Diese Transformatoren erfüllen strenge Parameter in Bezug auf die Anforderungen der elektrischen Systeme und funktionieren in Bereichen mit extremen klimatischen Bedingungen. Die Trocken- und Gusstransformatoren von Hitachi Energy sind praktisch wartungsfrei und werden in Übereinstimmung mit Industrie- und internationalen Normen wie ISO 9001 hergestellt.

 

Warum Hitachi Energy?

  • Mehr als 40 Jahre auf dem Markt
  • Perfektionierte und entwickelte Technologien für alle Anwendungen
  • Kontinuierliche Innovation, Forschung und Entwicklung mit Fokus auf Kunden
  • Mehr als 40.000 Trockentransformatoren weltweit

Unsere Coil-Technologien

Unsere Lösungen

Transformatoren mit Transient Voltage Protection (TVP) Technologie

Verwandte Angebote

Verwandte Nachrichten und Ereignisse

Hitachi Energy bringt innovativen ölfreien Plug-and-Play-Traktionstransformator auf den Markt

RESIBLOC® Bahntrocken-Traktionstransformator mit integriertem Kühlsystem wurde entwickelt, um CO2 -Emissionen und Gesamtbetriebskosten zu reduzieren und gleichzeitig die Energieeffizienz zu erhöhen

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf