Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren für Vakuumgussspulen (VCC)

Die vakuumgegossenen Spulentransformatoren von Hitachi Energy verwenden das technologisch fortschrittlichste Design, um die extremen Bedingungen zu unterstützen, die in der chemischen Verarbeitung, bei besonders starker Traktion und in Schwerindustrieanwendungen auftreten. Hitachi Energy verfügt über Design- und Fertigungsflexibilität zur Herstellung ovaler oder runder Kern- und Spulenbaugruppen für eine optimale Raumnutzung.

Diese Transformatoren sind fast wartungsfrei und werden nach Industrie- und internationalen Standards hergestellt.

Die VCC-Trockentransformatoren sind feuchtigkeitsbeständig und für den Betrieb in feuchten oder stark verschmutzten Umgebungen geeignet. Sie sind die idealen Transformatoren für den Betrieb in Umgebungen mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 95 % sowie bei Temperaturen bis zu -25 °C. Es gibt weniger Platz und weniger zivile Arbeiten, es sind keine besonderen Sicherheitsmerkmale erforderlich (Branderkennung). Sie sind wartungsfrei und verlängern die Lebensdauer des Transformators aufgrund der geringen thermischen und dielektrischen Alterung. Er kann näher am Verbrauchspunkt installiert werden, wodurch Lastkabelverluste reduziert werden. Sichere und umweltfreundliche, reduzierte Umweltverschmutzung und kein Risiko für Leckagen von brennbaren oder kontaminierenden Substanzen. Hohe Kurzschlussfestigkeit und hohe Kapazität zur Unterstützung von Überlast. Sie sind in der Lage, den härtesten Roll- und Vibrationsbedingungen standzuhalten.

 

Produktumfang

  • Bis zu 63 MVA
  • Hochspannung bis 36 kV
  • Niederspannung bis 24 kV
  • Klassen E2, C2, F1
  • Teilentladungen <10 pC
  • Schutzgrad: IP00 - IP54
  • Temperatur des Isoliersystems: 155 oC (Klasse F) und 180 oC (Klasse H)

 

Warum Hitachi Energy

  • Mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Markt (Erfahrung) und mit Referenzen auf der ganzen Welt
  • Respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum
  • Erfüllung aller Transformatorstandards
  • Hervorragende Produktqualität auf der Grundlage der Methode und der Technologieproduktion, einschließlich Wicklungen
  • Geeignet für den Betrieb unter starken Vibrationen
  • Hervorragende Leistung in Umgebungen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 % und in salz- und staubhaltiger Luft
Transformatoren für Vakuumgussspulen (VCC)

Erfahren Sie mehr

EU EcoDesign Produktinformationen

Die EcoDesign-Richtlinie der Europäischen Union und die damit verbundene Verordnung 548/2014 für Transformatorverluste verlangen von den Herstellern, im Internet Informationen über Nennleistung, Lastverlust, Lastverlust sowie Gewicht und Art der Hauptkomponenten typischer Transformatoren zu veröffentlichen, die der Verordnung entsprechen. Solche typischen Werte sind in den EU EcoDesign-Produktinformationen für Tier-1-Anforderungen angegeben.

Die Werte für Lastverlust und Lastverlust sind Maximalwerte mit einer Toleranz von 0 % nach oben. Wenn ein Wert den Maximalwert bei der Werksroutineprüfung überschreitet, entspricht der Transformator nicht der Verordnung und darf in der EU nicht verwendet werden. 

Beachten Sie, dass die für die Gewichte angegebenen Werte von jeder spezifischen Transformatorspezifikation abhängen und variieren können. Die Werte hängen auch von der genauen Qualität des zu verwendenden Elektrostahls ab. Transformatordesigns und verwendete Materialien ändern sich ständig mit sich ändernden Materialpreisen. 

Hitachi Energy  kann auch Transformatoren gemäß den Tier-2-Verlustanforderungen und sogar geringeren Verlusten bereitstellen. Hitachi Energy ist der führende Hersteller ultraeffizienter Transformatoren, da sich das Unternehmen selbst voll und ganz der Energieeffizienz verschrieben hat und Sie hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beraten kann. 

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf