Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren mit Transient Voltage Protection (TVP) Technologie

Vollständiger Schutz Ihrer elektrischen Systeme vor Ausfällen durch Umschalten von Transienten

Wenn Ihre Prozesse eine große Menge an elektrischen Netzwerkumschaltungen erfordern oder wenn Ihre elektrischen Netzwerke eine große Menge an störenden Auslösungen verursachen, dann besteht das Risiko eines kostspieligen Ausfalls aufgrund von Umschaltungstransienten. Glücklicherweise gibt es dafür eine Lösung.

Unsere Transformatoren mit Transient Voltage Protection (TVP)-Technologie bieten 100 % Schutz für Ihre elektrischen Systeme vor solchen Risiken und verhindern kostspielige Ausfälle.

Schnell wirkende Mittelspannungs-Leistungsschalter stellen branchenübergreifend ein einzigartiges und drängendes Problem dar: die transiente Spannung. Die Spannung durch transiente Spannungen ist groß genug, um magnetische Geräte im Netzwerk zu beschädigen, einschließlich Transformatoren, Motoren, Pumpen und Messgeräte mit wiederholter Schaltung im Laufe der Zeit.

Dies wiederum könnte zu Ausfällen und Ausfallzeiten mit erheblichen Kostenbelastungen führen, die umfangreiche Reparaturbemühungen beinhalten.

Der Transformator mit Transient Voltage Protection (TVP) Technology von Hitachi Energy bietet vollständigen Schutz für Ihre elektrischen Systeme bei jeder einzelnen Schaltinstanz. Das netzwerkunabhängige Design macht es zur idealen Wahl für Sie, egal was Sie benötigen.

Unsere mit TVP ausgestatteten Transformatoren eliminieren nicht nur Schaltfehlermodi, sondern bieten auch die sicherste Form der Verteilungstransformation. Mit strategisch platzierten Wicklungsvaristoren eliminiert der TVP das Risiko von Schäden durch plötzliche transiente Spitzen und nachfolgende Kosten für Ausfallzeiten und Reparaturen vollständig.

Erreichen Sie mit TVP Zuverlässigkeit, die über die Erwartungen hinausgeht
  • Die einzige Lösung zur Steuerung von Spannungsanstiegen intern und extern zu Transformatorwicklungen
  • Kompatibel mit den meisten Verteilertransformatoren
  • Windungsvaristoren sind wartungsfrei und erfordern keine Überwachung
  • Zusätzlicher Schutz vor Blitzimpulsen wird durch mitgelieferte Überspannungsableiter geboten
TVP bietet ganzheitlichen, ausfallsicheren Schutz, der:
  • Reduziert Risiken
    • Beseitigt Ausfälle während des Vakuumschutzschalter-Betriebs (VCB) vollständig
    • Eliminiert das finanzielle Risiko ungeplanter Ausfallzeiten
    • Schützt andere nachgeschaltete Geräte wie Motoren sowie Strom- und Potenzialtransformatoren (CTs und PTs)
  • Spart Zeit und & Kosten
    • Beseitigt die Notwendigkeit zeitaufwändiger Systemstudien, die normalerweise 6 Wochen dauern
    • Vermeidet zusätzliche Investitionen von bis zu 50.000 USD oder mehr
    • Vermeidet den Zeitaufwand für die Wartung
  • Verringert die Größe
    • Kann innerhalb des Transformators ausgestattet werden, wodurch eine Länge von bis zu 1 Metern gegenüber herkömmlichen Lösungen eingespart wird

Wenn Sie sich für unsere Verteilertransformatoren mit TVP entscheiden, haben Sie einen Grund weniger für den Ausfall und einen weiteren Grund für Sicherheit.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um eine sicherere und zuverlässigere Stromverfügbarkeit für Ihr Unternehmen zu gewährleisten.

 

Umfang der TVP-Technologie:
Transient Voltage Protection (TVP) Technologie
Transformator mit Überspannungsschutz
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf