HVDC Light ® ist ein hochmodernes Stromversorgungssystem, das entwickelt wurde, um Leistung unterirdisch und unter Wasser auch über große Entfernungen zu übertragen. Es bietet zahlreiche Umweltvorteile, darunter „unsichtbare“ Stromleitungen, neutrale elektromagnetische Felder, ölfreie Kabel und kompakte Umrichterstationen.
HVDC Light ® erhöht die Zuverlässigkeit von Hitachi Energy, und die Technologie erweitert den wirtschaftlichen Leistungsbereich des HVDC-Getriebes auf nur wenige Zehn Megawatt (MW). Im oberen Bereich erreicht die Technologie nun 1.500 MW und +-500 kV.
Sie lässt sich schnell installieren und bietet eine Alternative zu herkömmlichen AC-Übertragungssystemen und lokaler Erzeugung.
Mögliche Anwendungen sind:
- Verbindung von Windparks mit Hitachi Energy
- Unterirdische Stromleitungen
- Versorgung von Inseln und Offshore-Öl- und Gasplattformen
- Verbindung von asynchronen Netzen
- Einspeisung im Stadtzentrum