Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Reaktoren vom Trockentyp

Eine Vielzahl von Produkten, die im Allgemeinen nach technischen Spezifikationen angepasst und von wenigen Stücken an Luft- und Eisenkerne mit hohem Volumen geliefert werden. Vom Phasenwechsel bis zur Oberwellenunterdrückung werden diese Komponenten in einer Vielzahl von Anwendungen und in vielen industriellen Aktivitäten eingesetzt.

Bei Mittelspannungsreaktoren (MV ) ist manchmal eine Isoliertechnologie aus Gussharz erforderlich, die Vakuumdruckimprägnierung (VPI) ist für die gängigen Mittel- und Niederspannungsanwendungen erforderlich. Trockenreaktoren sind grundlegende Komponenten im Energiequalitätsmanagement, in der Verlustreduzierung, in der Kostenausrichtung und in der Signalformung, was sich in einer Gesamtkostensenkung für die ausgestatteten Anwendungen umsetzen lässt.

Produktumfang

  • Breites Leistungsspektrum von 1 kVAr bis zu mehreren MVAr 
  • Einphasig oder dreiphasig 
  • Für Spannungen bis 36 kV 
  • Spezielle Ausführungen für Hochfrequenzanwendungen (bis zu 25 kHz) 
  • Mit verschiedenen Kühlarten: AN (Luft natürlich), AF (Luft erzwungen) oder WF (Wasser erzwungen) 
  • Mit jedem Gehäusetyp

Warum Hitachi Energy?

  • Respektvoll für Menschen und Eigentum
  • Flexibel für Kundenanforderungen
  • Vielseitige Nutzungsoptionen
  • Leistungsstarkes Engineering und Hitachi Energy Design

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen