PASS M0H gehört zur innovativen Hochspannungs-Hybridschaltgerätefamilie PASS (Plug and Switch System) von Hitachi Energy. PASS M0H umschließt alle Funktionen einer kompletten Schaltanlage in einer einzigen Unterbaugruppe, die für Verbindungen zum Hochspannung-Netzwerk mit einer H-Konfiguration ausgelegt ist. Auf der einen Seite werden herkömmliche luftisolierte Verbindungen zwischen den Geräten verwendet, auf der anderen Seite werden die ausgewählten Schachtfunktionen in einem einphasigen gasisolierten Gehäuse umschlossen:
- Leistungsschalter
- Kombinierte Trenn- und Erdungsschalter
- Spannungswandler und Spannungssensoren
- Stromwandler
- Option Motorantrieb
- Option für schnellen Erdungsschalter
- Option Kabel einstecken
Das PASS M0H-Modul ist vollständig werkseitig montiert und getestet und kann schnell installiert und eingeschaltet werden.