EconiQ™ gasisolierter Stromwandler TG
Überlegene Leistung bei geringstem CO2-Fußabdruck
Das EconiQ TG ist Teil des umfangreichen EconiQ Hochspannungsportfolios, das SF 6 mit skalierbaren Lösungen für die geringste CO2-Bilanz eliminiert. Das Produkt verwendet ein bahnbrechendes alternatives Dämmgasgemisch, das seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu SF 6 erheblich reduziert.
Der gasisolierte EconiQ-Stromtransformator basiert auf dem bewährten Design von Hitachi Energy und behält die gleiche Größe bei und ist genauso zuverlässig wie die herkömmliche Lösung auf Basis von SF 6. Dies gewährleistet eine deutliche Reduzierung der CO2-Bilanz bei ähnlicher Leistung. EconiQ gasisolierte Stromtransformatoren sind sowohl als neue als auch als Nachrüstlösungen erhältlich, um die Nachhaltigkeit von elektrischen Installationen zu verbessern.
Anwendungen
Gasisolierte EconiQ-Stromtransformatoren können in einer Vielzahl von Anwendungen in Versorgungsunternehmen, Branchen, Transport- und Infrastruktursegmenten eingesetzt werden.
Warum Hitachi Energy?
- Außergewöhnliche Umweltleistung
- So zuverlässig wie die herkömmliche Lösung auf Basis von SF 6
- Fußabdruck wie SF 6 -basierte Lösung für einfache Nachrüstung
- Großer Betriebsumgebungstemperaturbereich
Parameter |
Einheit |
EconiQ TG 145 |
EconiQ TG 170 |
Nennspannung |
kV |
145 |
170 |
Nenn-Kurzdauer-Leistungsfrequenz-Widerstandsspannung |
kV |
275 |
325 |
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung |
kV |
650 |
750 |
Nennkurzzeit-Widerstandsstrom (1s) |
kA |
40 |
|
Bemessungsspitzen-Widerstandsstrom |
kA |
108 |
|
Maximaler kontinuierlicher Wärmestrom |
A |
2400 |
|
Temperaturbereich |
°C |
-30 bis +40 |
|
Anzahl Kerne |
|
bis zu 5 |
Downloads für EconiQ gasisolierten Stromwandler TG
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf