Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

TXplore™ internal transformer

TXplore Inspektionsroboter für interne Transformatoren

Leistungstransformatoren verfügen über komplexe interne Systeme, die mit der Zeit abgebaut werden. Infolgedessen kann es notwendig sein, die internen Komponenten auf Anzeichen eines abnormalen Betriebs zu untersuchen.  TXplore von Hitachi Energy führt eine interne Inspektion durch, bei der die Struktur des Transformators untersucht wird, ohne dass das Öl entfernt und ein Inspektor in den engen Raum eines Leistungstransformators geschickt werden muss.

Die Verwendung des  TXplore -Systems vermeidet die Gefahr einer Verschüttung beim Umgang mit dem Öl und das Risiko, dass jemand im Transformator eine Inspektion durchführt. Dies kann während eines sehr kurzen Ausfalls im Vergleich zu herkömmlichen Inspektionen, die mehrere Tage erfordern, erreicht werden. Außerdem werden erhebliche Kosteneinsparungen erzielt, indem die Ölhandhabungs- und Verarbeitungsausrüstung vermieden wird, die zum Entfernen des Öls und zur Wiederaufbereitung und zum Befüllen des Transformators erforderlich ist, wenn eine herkömmliche interne Inspektion abgeschlossen ist.

Der TXplore ™- Service kann im Voraus geplant werden, um von einem geplanten Ausfall mit wenig oder ohne erhöhte Ausfallzeiten zu profitieren. Es ist auch möglich, das Serviceteam einzusetzen, um eine Inspektion durchzuführen, wenn unerwartete Probleme auftreten.

 

Produktumfang

  • Verwendung mit jedem ölgefüllten Leistungstransformator
  • Kompatibel mit Mineral- oder Esterflüssigkeiten
  • Beseitigt das Risiko, dass eine Person in die enge Raumumgebung eintritt
  • Die Inspektion kann sofort nach einem Ausfall beginnen
  • Signifikante Reduzierung der Ausfallzeit
  • Nein oder sehr wenig Öl muss gehandhabt werden
  • Eliminiert die Notwendigkeit eines Rettungsteams für enge Räume

 

Warum Hitachi Energy?

  • Nahezu Echtzeitbilder stehen Hitachi Energy-Transformatorexperten zur Verfügung
  • Wenn Probleme identifiziert werden, können Experten aus der ganzen Welt diagnostische Unterstützung bieten
  • Kunden erhalten einen Bericht, wenn Probleme den Transformator mit Lösungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit gefährden
  • Unbekannter Zustand wird durch qualitativ hochwertige Bilder und Expertenprüfung identifiziert

Product scope

  • Use on any oil-filled power transformer
  • Compatible with mineral or ester fluids
  • Eliminates the risk of a person entering the confined space environment
  • Inspection can begin immediately after taking an outage
  • Significant reduction in outage time
  • No, or very little, oil needs to be handled
  • Eliminates the need for a confined space rescue team

Why Hitachi Energy?

  • Near real time images are available to Hitachi Energy transformer experts
  • As issues are identified, experts from around the world can provide diagnostic support
  • A report is provided to customers when issues place the transformer at risk with solutions to improve reliability
  • Unknown condition is identified with high quality images and expert review
Interner TXplore™-Transformator

Erfahren Sie mehr

Verwandtes Angebot

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf