Selecciona tu región e idioma

Menú

R0061198 SERVISNÍ SPECIALIST(K)A pro plynem izolované rozvodny VVN - Náborový přispěvek!!!

Pro naše servisní středisko s centrálou a zázemím v Praze hledáme vhodného kandidáta na pozici:

SERVISNÍ SPECIALIST(K)A pro plynem izolované rozvodny VVN

Naše servisní středisko se zabývá servisem VVN technologie, zejména VVN vypínačů, generátorových vypínačů a zapouzdřených, plynem izolovaných rozvoden (GIS). Právě pro toto bouřlivě rozvíjející se odvětví potřebujeme tech-nika – specialistu, který bude tyto rozvodny sestavovat a uvádět do provozu. Jedná se o práci s cestováním po na-šem přiděleném regionu s možností výjezdů po celém světě dle aktuální potřeby. Nutností je se domluvit anglicky, velkou výhodou by byla i znalost dalších cizích jazyků.

Jedná se o velmi zajímavou práci, vhodnou pro zkušené techniky i pro absolventy technických škol s možností od-borného rozvoje v oblasti, krerá představuje technologický vrchlol oboru.


Zaučení probíhá ve výrobním závodě ve Švýcarsku a následně stínováním zkušeného technika přímo v tarénu. Ces-tování a pobyt v zahraničních destinacích je s plnou podporou firmy se zajištěnou cestou, ubytováním, autem a nad-standardním kapesným nad stanované diety. Případné přesčasy je možno vybrat formou náhradního volna po návra-tu do ČR. O zajištění zakázky a administrativní část se stará přidělený projektový manager.

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Instalace a uvádění do provozu nových plynem izolovaných rozvoden VVN primárně v zahraničí dle předepsaných norem.
  • Po zaučení také složitější opravy a údržby rozvoden VVN.
  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, kde se také konají odborná školení a certifikace.
  • Úzká spolupráce se projektovými manažery.
  • Reporting a vedení projektového dokumentace.


PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • Odborná škola elektrotechnického směru s praxí elektro (VN, VVN velkou výhodou), ale pozice je možná i pro absol-venty.
  • Osvědčení z vyhlášky 50 min. §6 (osvědčení nad 1000V výhodou) nebo NV 194/2022
  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2.
  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet.
  • Flexibilitu a ochotu cestovat po celém světě.
  • Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci.
  • Řidičský průkaz skupiny B.
  • Osobní vyzrálost, schopnost respektovat zvyklosti v jiných zemích.


HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.
  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis technologie, která je jedinečná. Osobní růst.
  • 5 týdnů dovolené
  • Narozeninové volno
  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy
  • Ubytování, letenky a pujčení auta je kompletně hrazené zaměstnavatelem
  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet
  • Speciální firemní oblečení
  • Cafeteria systém ve výši 7 000,- Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Firemní mobil a notebook
  • V rámci cestování různé druhý připlatků

Ubicación Prague, Bohemia, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Apprentice Permanent
Fecha de publicación 2024-10-13
Número de referencia R0064254

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.