Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten 

Cooling System-enheten i Landskrona ansvarar globalt för utveckling och tillverkning av kylsystem för högspänningsapplikationer. Produktionen inkluderar rör- och kärltillverkning, mek- och el-montage, provning och skeppning. Produkterna är främst projektdesignade, inslag av serietillverkning förekommer, och varierar i storlek från 20 kg upp till hela 15 ton.

Enheten omfattar 230 engagerade medarbetare och står inför en stark tillväxt. Lokalt på enheten finns alla funktioner representerade Marknad, R&D, Design, Eftermarknad och Inköp. Detta ger korta beslutsvägar och god förståelse mellan avdelningarna.

"Vi har påbörjat en fantastisk resa med oanade möjligheter. Ta chansen att ansluta dig till oss och bli en del av ett fantastiskt team. Du kommer att bidra till den gröna omställningen och skapa en mer hållbar energiframtid för alla. Samtidigt kommer du att kunna bidra till vår utveckling och vi till din.

Mitt ledarskap kännetecknas av frihet under ansvar. Jag tycker om att stödja människor som vill utvecklas och ta ansvar."–  Konrad Ekenberg, Production Manager

Hur du kommer att påverka

  • Driva kontinuerliga förbättringsprojekt och andra projekt, t.ex. utökning av produktionskapacitet.
  • Stödja ”LEAN-tänk” i hela organisationen.
  • Analysera och förbättra materialflöde och arbetsmetoder.
  • Granska avvikelsedata och föreslå samt implementera förbättringar, inte bara inom produktionen utan även förbättringar som involverar andra avdelningar.
  • Vara involverad i förberedelser av nya produkter och revision.

Din bakgrund

  • Du har en ingenjörsexamen eller liknande, kombinerat med gedigen erfarenhet inom produktion, produktionsstyrning, kvalitetssystem och LEAN.
  • Det är en fördel om du har erfarenhet av affärssystem, helst SAP.
  • Som person är du driven, analytisk, målinriktad, och har förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper.
  • Du är stresstålig, förstår vikten av att hålla ”deadlines” och ser möjligheter istället för begränsningar.
  • Du behärskar det svenska och engelska språket väl och kan lätt uttrycka dig i både tal och skrift.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibel arbetstid
  • Hälso- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
  • Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Extra ersättning för föräldraledighet
  • Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss

Är du passionerad för förbättringsarbete? Då vill vi gärna höra från dig! Vi har påbörjat en fantastisk resa fylld med oanade möjligheter, och vi söker engagerade personer som vill vara med och driva vår tillväxt framåt. Ta chansen att bli en del av vårt dynamiska team och bidra till vår framgång.

Skicka in din ansökan redan idag – vi behandlar ansökningarna löpande. Välkommen att forma framtiden tillsammans med oss!

Rekryterande chef Konrad Ekenberg, Konrad.ekenberg@hitachienergy.com svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga kontaktpersoner –Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson, +46 107-38 25 17, Unionen: Erik Grahn, +46 107-38 68 71; Övriga frågor ställs till Talent Partner Johanna Laiv, johanna.laiv@hitachienergy.com

Ubicación Landskrona, Skane County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-02-11
Número de referencia R0054165

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.