Condensadores de bajo voltaje CLMD
Unidades de condensador confiables y probadas en el tiempo para usar como componentes básicos en soluciones de calidad de energía
Las unidades de condensador son componentes básicos para cualquier solución de calidad de energía para mitigar problemas como factor de baja energía, variaciones de voltaje y armónicos. La gama CLMD de condensadores de Hitachi Energy ofrece bloques de construcción tan resistentes y flexibles para construir tales soluciones para los entornos más desafiantes.
Hecho con componentes de primera clase desarrollados internamente por Hitachi Energy , CLMD está disponible en una amplia gama de calificaciones para satisfacer las necesidades de cada cliente individual. Los elementos del capacitor diseñados de manera óptima, construidos alrededor de una película metalizada de alto rendimiento, garantizan pérdidas de energía bajas. El gabinete de lámina de acero proporciona un alto grado de seguridad para la unidad de capacitores, así como para la solución. El uso de dieléctricos de tipo seco minimiza el riesgo de fugas y contaminación, mientras que una combinación de electrodo y dieléctricos de “autorreparación” garantiza un funcionamiento seguro en caso de una falla interna. Los terminales robustos minimizan el riesgo de daños durante la instalación y reducen los requisitos de mantenimiento.
- Conforme a estándares globales como IEC 60831 y equivalente, los condensadores CLMD desempeñan un papel importante en la mejora de la calidad de la energía y la reducción de los costos de energía de muchas maneras, por ejemplo:
- Reducir o eliminar las costosas sanciones de servicios públicos por bajo factor de potencia
- Reducir las pérdidas de energía en cables y transformadores
- Aumento de la capacidad de transmisión de potencia en cables
- Aumento de la capacidad del transformador disponible
- Mejorar la estabilización de voltaje en cables largos
Aplicaciones
Los condensadores CLMD se utilizan en soluciones de calidad de energía para redes industriales y comerciales, especialmente en caso de entornos desafiantes, como:
- Industria minera y mineral
- Químico, & gas petróleo (COG)
- Plataformas de exploración en alta mar
- Puertos y embarcaciones marinas
- Pasta y papel
- Otras industrias
¿Por qué Hitachi Energy?
Los condensadores secos de bajo voltaje CLMD ofrecen a los clientes la mejor confiabilidad, flexibilidad y tranquilidad de su clase, gracias a:
- Diseño de tipo seco
- Sistema de protección secuencial único
- Película metalizada interna de Hitachi Energy que brinda excelentes propiedades dieléctricas
- Carcasa de alta resistencia
- Larga vida útil
- Alta confiabilidad
- Rango integral
- Ligero, fácil de instalar
- Cumple con los estándares internacionales, marcado CE
- Amigable con el medio ambiente
- Pérdidas muy bajas
CLMD13-33S-43-53-63-83 | |
---|---|
Conexión | 3 fases (fase simple disponible a pedido) |
Rango de voltaje | De 220 V a 1000 V |
Potencia de salida neta | Hasta 130 kvar |
Reactores | Posibles combinaciones con reactores |
Resistencias de descarga | Descarga segura a menos de 50 V en 1 minuto |
Grado de protección | IP42 (IP52 a solicitud) |
Material de la caja | Acero dulce electrochapado en zinc |
Ejecución | Interior |
Temperatura ambiente máxima | +55 °C |
Temperatura ambiente mínima | -25 °C |
Pérdidas | <0,5 vatios/kvar para voltaje nominal de 380 V y superior |
Tolerancia a la capacitancia | 0 % + 10 % |
Altitud | Hasta 1000 m |