Selecciona tu región e idioma

Menú

Filtro armónico activo PQactiF

Mayor flexibilidad y modularidad para mejorar la calidad de la energía

El filtro armónico activo PQactiF de Hitachi Energy es la solución modular, flexible y de alta eficiencia para problemas de “contaminantes” de las redes de energía modernas, como armónicos, factor de baja potencia y desequilibrios.

PQactiF protege aplicaciones industriales, residenciales y comerciales críticas, resolviendo problemas de calidad de energía difíciles para todo tipo de aplicaciones y clientes a nivel mundial. PQactiF tiene características avanzadas como filtrado armónico activo, compensación de potencia reactiva, equilibrio de carga y capacidades de comunicación mejoradas, como una solución integral para la gestión de la calidad de la potencia. PQactiF ayuda a que las instalaciones cumplan con las regulaciones de calidad de energía vigentes al mitigar la contaminación armónica, el desequilibrio de carga y la energía reactiva.

PQactiF está disponible en una amplia gama de clasificaciones para atender una amplia gama de aplicaciones de consumo. Su diseño modular permite flexibilidad en la instalación e integración. El diseño inherente de eficiencia energética, junto con la función de accesibilidad remota a través de WiFi y la interfaz gráfica de usuario fácil de usar opcional, hacen de PQactiF una solución altamente preferida para todos los segmentos de consumidores de electricidad, integradores de sistemas y OEM.
 

Aplicaciones

  • Todo tipo de instalaciones industriales
  • Instalaciones de infraestructura, como parques corporativos, hoteles o instalaciones de almacenamiento de datos
  • Integración de OEM, p. ej., para hacer que los paquetes de accionamiento cumplan con los estándares armónicos de manera rentable

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 20 años de experiencia en soluciones de filtrado activo
  • Cumplimiento de las normas y los estándares de la red
  • Integración de funciones de balanceo de carga, compensación de factor de potencia y filtrado de armónicos en un solo paquete.
  • Idoneidad para la mayoría de los segmentos como segmentos comerciales e de infraestructura, alimentos y & bebidas, segmento de agua, segmento de transporte, etc.
  • Soluciones para usuarios finales e integradores
  • Alta eficiencia energética
  • Soporte de puesta en marcha y resolución de problemas en todo el mundo

Más información

Video

PQactiF: una solución compacta, modular y flexible para superar los desafíos de la calidad de la energía

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted