Selecciona tu región e idioma

Menú

Controladores de factor de potencia RVC

Un componente clave para el control y monitoreo precisos y eficientes de los bancos de condensadores

El controlador PF es uno de los componentes más importantes del equipo de corrección PF. Como tal, desempeña un papel clave en el control y monitoreo de la cos φ (factor de potencia) y la calidad de la potencia del sistema.

Hitachi Energy  ofrece la gama más potente, completa y fácil de usar de controladores PF. Gracias a la actualización de la interfaz de usuario con iconos gráficos, es posible poner en marcha el controlador RVC sin un manual. Una carcasa más delgada requiere menos espacio en el panel del banco de condensadores. El RVC de Hitachi Energy conserva todas sus funcionalidades ampliamente aceptadas y continúa ofreciendo al mercado un controlador de factor de potencia fácil de instalar, fácil de usar y más inteligente.
 

Aplicaciones

La gama estándar RVC de controladores se puede utilizar para controlar la cos φ en redes industriales y comerciales. Ejemplos de aplicaciones incluyen el control de factores de potencia en edificios, industria de aceros para minería, industrias químicas, Pasta y papel, cemento, plásticos, impresión y alimenticia.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

El controlador de factor de potencia RVC viene con:

  • Conexión directa para todos los voltajes de red de 100V a 440V La conexión a voltajes de red más altos es posible a través del transformador de voltaje.
  • Medición y visualización de parámetros clave (voltaje, corriente, factor de potencia, THDV y THDI)
  • Secuencia de conmutación completamente programable
  • Puesta en marcha sencilla
  • Completar la configuración automática
  • Fácil de usar gracias a la interfaz fácil de usar
  • Estrategia de conmutación altamente eficiente que combina conmutación integral, directa, lineal y circular
  • Adecuado para entornos calurosos
  • No afectado por armónicos
  • Contacto de alarma

Datos básicos de rendimiento

RVC  
Sistema de medición Sistema de microprocesador para redes trifásicas equilibradas o redes monofásicas
Voltaje de funcionamiento 100V a 440V
Rango de frecuencia 50 o 60 Hz
Entrada de corriente 1A o 5A (RMS)
Impedancia de entrada de corriente <0,1 ohmios (clase de TC recomendada 1,0, 10 VA mín)
Consumo 8 VA máx.
Clasificación de contacto de salida Corriente continua máx.: 1.5A
Corriente máxima: 5A
Tensión máx.: 440 VCA
El terminal A está clasificado para una corriente continua de 16A
Contacto de alarma Contacto normalmente abierto
Corriente continua máx.: 5A
Voltaje de ruptura nominal/máx.: 250Vac440 Vac
Ajuste de corriente de arranque (C/k) 0,01 a 3A
Medición automática de C/k
Cantidad de salidas De 3 a 12 salidas
Configuración del factor de potencia De 0,7 inductivo a 0,7 capacitivo
Secuencias de cambio Definido por el usuario
Liberación de corte de energía Desconexión automática rápida en menos de 20 ms (50 Hz) en caso de corte de energía o caída de voltaje
Tiempo de retraso de restablecimiento de corte de energía 40
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento -30 °C a 85 °C
Dimensiones (Alt.xAnch.xPrf.) y peso 144 x 144 x 43 - 0,4 kg (sin envasar)
Protección de la placa frontal IP43