Selecciona tu región e idioma

Menú

La interrupción y las fallas del banco de condensadores a menudo son causadas por el contacto accidental de animales. Vermin, roedores, gatos, aves, etc. utilizan los bancos de capacitores como un lugar de descanso o un sitio de aterrizaje. Cuando el animal toca las piezas vivas de alto voltaje, puede provocar una descarga que podría causar interrupciones innecesarias o daños consecuentes a todo el banco, a menos que el banco esté lo suficientemente equipado con relés de protección.

La tapa para aves del capacitor de Hitachi Energy es la solución para los problemas causados por el contacto accidental en bancos de capacitores de alto voltaje. Cuando se utiliza junto con cables aislados entre capacitores, el aislamiento aumentará lo suficiente como para evitar que se produzcan descargas o cortocircuitos en el banco.

Los beneficios de las gorras para aves en áreas con abundante vida silvestre o contaminación intensa se ven mejorados por el uso de unidades condensadoras con fusibles internos o sin fusibles. El mayor aislamiento también será compatible con los diseños compactos y rentables con capacitores de alta potencia con fusibles internos.
 

Aplicaciones

Protección adicional para bancos de capacitores de rack abierto y vida silvestre.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

Las gorras de las aves son:

  • Diseñado para adaptarse a todos los bujes estándar de Hitachi Energy, se monta fácilmente en los bujes después de que el cable de conexión se ha ajustado. 
  • Adecuado para la mayoría de las condiciones climáticas, niveles de contaminación y temperaturas. 
  • El material plástico de polipropileno garantiza una larga vida útil sin que se deteriore el aislamiento y una buena capacidad para soportar altas temperaturas.

Oferta relacionada