Bancos de condensadores cerrados de metal EMPAC
Banco de compensación de energía reactiva con cierre metálico fijo para subestaciones de distribución y parques eólicos
El EMPAC es un banco de capacitores fijo con cubierta metálica instalado para proporcionar compensación de potencia reactiva capacitiva fija. El EMPAC mejora la calidad del suministro eléctrico y el funcionamiento eficiente del sistema. Su instalación tiene otros efectos beneficiosos en el sistema, como: mejora del voltaje en la carga, mejor regulación del voltaje, reducción de pérdidas y reducción de inversiones en transmisión.
Aplicaciones
- Adecuado para aplicaciones con poco espacio gracias a su diseño compacto
- Disponible para instalación en interiores/exteriores
- Disponible con y sin disyuntor SF 6 según las necesidades del cliente
- Aplicaciones de hasta 36 kV
¿Por qué Hitachi Energy?
El banco de capacitores EMPAC viene con:
- Diseño compacto que da como resultado una pequeña huella y altura
- Diseño completamente cerrado que protege las piezas vivas. El esquema de interbloqueo entre el disyuntor y el interruptor de conexión a tierra siempre está equipado para protección personal. Los indicadores de línea viva, así como un esquema integral de interbloqueo, también están disponibles a pedido.
- Mismo espacio y volumen en caso de expansión de Mvar (dentro del mismo recinto)
- Muy fácil de manipular y levantar. No se requiere ensamblaje adicional en el sitio.
- Disyuntor SF 6 escalonado mecánicamente para conmutación sincronizada donde los transitorios de conmutación son críticos (opcional)
- Reemplazo muy fácil de componentes en caso de mal funcionamiento
Datos básicos de rendimiento
EMPAC | |
---|---|
Tensión nominal | De 1 kV a 36 kV |
Salida máxima | 10,6 MVAr a 24 kV/16 MVAr a 36 kV |
Configuración del condensador | Doble estrella/estrella simple (a solicitud) |
Clasificación IP | IP23 - IP44 |
Frecuencia | 50 o 60 Hz |
Norma | IEC o equivalente |
Ubicación | En interiores o exteriores |
Temperatura | -25 °C/55 °C |
Corriente de cortocircuito | 40 kA durante 1 s |
Disyuntor | SF 6 - 3 polos |
Reactores de entrada | Fundición de resina Epoxi |
Transformadores de corriente | Fundición de resina Epoxi - X/5 A |
Interruptor de tierra | Aislamiento de aire |
Opcional | Reactores de descarga rápida Indicación de línea viva Relé de protección |