Selecciona tu región e idioma

Menú

Bancos de capacitores cerrados de metal SIKAP

Banco fijo completamente aislado ensamblado en fábrica

El banco de capacitores cerrado de metal SIKAP es un sistema de compensación de energía reactiva completamente aislado y fijo. El gabinete cubre las piezas vivas y protege al banco de un cortocircuito debido a una causa externa, también aumenta la seguridad personal. 

El banco SIKAP está construido con unidades condensadoras monofásicas, montadas en bastidores de acero galvanizado por inmersión en caliente.  Las unidades están conectadas en serie y en paralelo para lograr la tensión y potencia nominal deseadas.

Aplicaciones

Compensación fija en una amplia gama de instalaciones, que cubre condiciones climáticas entre -40 °C y +40 °C. 
 

¿Por qué Hitachi Energy?

El banco de capacitores SIKAP viene con:

  • Carcasa de aluminio compacta que cubre todas las piezas vivas 
  • Condensadores impregnados de Hitachi Energy con larga vida útil y bajas pérdidas
  • Suministrado con transformador de corriente de desequilibrio como estándar cuando se conecta YY
  • Puede equiparse con reactor de amortiguación si es necesario
  • No se requiere cerca adicional

Datos básicos de rendimiento

SIKAP   
Rango de voltaje 1 - 33 kV
Ubicación En interiores o exteriores
Temperatura ambiente -10/45 °C
Frecuencia nominal 50 - 60 Hz
nivel de aislamiento

≤ 12 kV 20/60 kV BIL
12 kV 28/75 kV BIL
24 kV 50/125 kV BIL
33 kV 70/170 kV BIL

Adjunto Malla cerrada/metal cerrada
Carcasa metálica Grosor del CRCA 1,6 mm
IP IP2x /IP4x/IP5x