Selecciona tu región e idioma

Menú

Bancos de derivación de rack abierto QBank

Bancos de rack abiertos compactos para compensación de potencia reactiva

Los bancos de capacitores de derivación se utilizan principalmente para mejorar el factor de potencia en la red. También mejoran la estabilidad del voltaje y reducen las pérdidas de red. Mejorar el factor de potencia también significa una mayor capacidad de transmisión de potencia y un mayor control del flujo de potencia.

El banco de capacitores de bastidor abierto de Hitachi Energy QBank está disponible con unidades de capacitores con fusibles internos, con fusibles externos o sin fusibles. La principal ventaja de QBank es el diseño compacto, la huella pequeña y el fácil mantenimiento.

Aplicaciones

Aplicaciones de compensación de potencia reactiva de bastidor abierto

¿Por qué Hitachi Energy?

Los bancos de derivación de rack abierto QBank vienen con:

  • Todo tipo de tecnologías de fusibles: con fusible interno, con fusible externo y sin fusible 
  • Diseño compacto 
  • Fácil de instalar y mantener
  • Soluciones optimizadas según los requisitos del sitio

Datos básicos de rendimiento

  Banco con fusible interno Banco con fusible externo Banco sin fusibles
Alimentación 0,1 - 600 Mvar 0,1 - 600 Mvar 0,1 - 600 Mvar
Voltaje 1 - 765 kV 1 - 35 kV 35 - 765 kV
Ubicación Exterior/interior

 

Para obtener otros datos, consulte a su agente de Hitachi Energy más cercano. Las versiones locales pueden tener diferentes especificaciones