Selecciona tu región e idioma

Menú

Condensadores monofásicos húmedos de CA

Condensadores monofásicos para aplicaciones reactivas de compensación de potencia y filtrado

Los condensadores húmedos de CA de Hitachi Energy están disponibles en tamaños de hasta 1200 kvar por unidad (a 50 Hz), y se caracterizan por pérdidas insignificantes y alta fiabilidad.  Constan de una película delgada de polipropileno dieléctrico enrollada junto con electrodos de láminas de aluminio.  Las tecnologías de fusión disponibles para estos condensadores incluyen ejecuciones con fusible interno (CHDB), con fusible externo (CHDE) y sin fusible (CHDF).

Como fluido de impregnación, se utiliza un compuesto de hidrocarburo biodegradable con excelentes propiedades eléctricas. El contenedor está hecho de acero de alta calidad tratado en la superficie; los bujes y terminales son de la más alta calidad y confiabilidad.
 

Aplicaciones

  • Bancos de compensación de potencia reactiva de derivación 
  • Filtros armónicos 
  • Soluciones de condensadores serie
  • Aplicaciones SVC
  • Aplicaciones de corriente continua de alta tensión

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Excelente historial de confiabilidad 
  • Robusto y utilizable en las aplicaciones más exigentes
  • Todas las tecnologías de fusión disponibles
  • Todo tipo de película con bajas pérdidas dieléctricas y larga vida útil
  • Los electrodos de lámina plegada reducen la generación de descargas parciales
  • Las unidades están hechas de acero inoxidable ferrítico y pintadas con pintura resistente a la corrosión
  • Sistema de pintura superior con proceso de curado en horno

Datos básicos de rendimiento

  CHDB fusionada internamente CHDE fusionado externamente Sin fusible CHDF
Potencia (50 Hz) 100 - 1200 kvar 100 - 500 kvar 300 - 1200 kvar
Potencia (60 Hz) 100 - 1400 kvar 100 - 600 kvar 300 - 1400 kvar
Voltaje 1 - 15 kV 1 - 20 kV 1 - 20 kV
Corriente máx. 180 A 60 A 180 A