Selecciona tu región e idioma

Menú

Cooling system solutions

Sistemas de refrigeración

Los sistemas de refrigeración de Hitachi Energy son soluciones fiables y de eficiencia energética con costos de ciclo de vida optimizados. Hitachi Energy ofrece una cartera completa de sistemas de refrigeración con agua pura para aplicaciones industriales y de transmisión de energía con capacidad de refrigeración desde 2 kW a varios megavatios.

Completos sistemas de refrigeración con agua pura para numerosas aplicaciones industriales y de transmisión de energía con capacidad de refrigeración a partir de 2 kW

Los sistemas de refrigeración con agua pura de Hitachi Energy son soluciones fiables y de eficiencia energética con costos de ciclo de vida optimizados. El agua es el medio de refrigeración en nuestras soluciones. La aplicación específica determina si se utiliza agua de grifo, agua con glicol o agua pura.

Nuestras soluciones de sistemas de refrigeración se encuentran disponibles para cada etapa del ciclo de vida del producto: desde desarrollo, diseño, ventas y producción hasta montaje, pruebas, instalación, puesta en marcha, formación y servicio.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Soluciones personalizadas llave en mano
  • Más de 30 años de experiencia, tecnología comprobada
  • Completo soporte posventa para una productividad optimizada durante todo el ciclo de vida

Más información

El agua es nuestro medio de refrigeración. La calidad del agua requerida se determina en función de la aplicación específica:

Agua pura: cuando se necesita agua con baja conductividad

Aplicaciones electrónicas tales como:

  • Refrigeración de semiconductores en dispositivos eléctricos como HVDC, SVC, convertidores, accionadores, etc.
  • Refrigeración en procesos metalúrgicos y otras aplicaciones industriales.
  • Refrigeración donde es esencial el uso de agua pura sin productos químicos, por ejemplo en aplicaciones de la industria alimentaria y médica.
  • Refrigeración de bobinas magnéticas, por ejemplo en generadores y motores.

Agua de grifo: cuando no hay problemas de conductividad

Aplicaciones tales como:

  • Refrigeración ambiente
  • Almacenamiento de energía

Mezcla de glicol y agua: cuando existe riesgo de congelación

Cómo funciona

El principio de todos los sistemas de refrigeración con agua pura es básicamente el mismo. Hay un circuito principal que enfría el objeto. El agua transfiere el calor a intercambiadores de calor aire/agua o agua/agua. Desde el circuito principal, una pequeña parte del flujo pasa por un circuito de procesamiento de agua. El agua se filtra en forma mecánica. De ser necesario, también se purifica continuamente de iones y oxígeno. La conductividad del agua refrigerante se puede mantener a una temperatura baja de tan solo <0.1 μS/cm (25 °C).

Sistemas prefabricados

Nuestros sistemas de refrigeración son sistemas prefabricados y se pueden montar en una o varias unidades. La mayoría de los sistemas incluyen equipos de control con onda portadora y software. Los sistemas son sometidos a pruebas y verificaciones antes de su entrega.

Instalación y puesta en marcha

Dado que entregamos sistemas a nivel mundial, hemos desarrollado estándares de diseño y rutinas de control para llevar a cabo la instalación y puesta en marcha de manera eficiente en el lugar. La mayoría de nuestros clientes pueden configurar los sistemas fácilmente siguiendo el manual. 

Soluciones de refrigeración en contenedores

Opcionalmente, se pueden entregar sistemas como una solución en contenedor lista para usar. Esta opción sirve para optimizar la logística y minimizar el tiempo de parada y de instalación. 

En una solución en contenedor regular, la unidad de la bomba del sistema de refrigeración, el circuito de tratamiento, los motores de arranque, la protección y el control del sistema se montan dentro de una carcasa o contenedor. El equipo opcional para el contenedor puede incluir aislamiento, ventilación, iluminación, calefacción y aire acondicionado. 

Servicio

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto