Selecciona tu región e idioma

Menú

Soluciones de interconexión de red con convertidores de frecuencia estática

Soluciones innovadoras para redes de distribución

Durante más de 40 años, los convertidores de frecuencia estática (SFC) de Hitachi Energy han sido la referencia para aplicaciones de energía.  Con tecnología pionera y algoritmos de control innovadores, permiten la transición de la red de distribución tradicional a una red más flexible, equilibrada y eficiente sin comprometer la estabilidad y el rendimiento. 

En la red tradicional, hay una generación de energía centralizada que suministra a los usuarios finales a través de un sistema de transmisión y distribución unidireccional establecido desde hace mucho tiempo. Esta es la configuración de las operaciones tradicionales, pero el cambio continuo en las redes trae desafíos adicionales debido a:

  • Aumento de la cantidad de generación distribuida renovable variable e impredecible, como plantas solares y parques eólicos
  • Problemas de sobrecarga de transformadores y cables debido al cambio en la dirección del flujo de energía
  • Flujo de energía inverso o multidireccional que conduce a un posible mal funcionamiento de la protección de corriente y los esquemas
  • Demanda de carga local insuficiente para absorber la generación renovable adicional en las ubicaciones remotas
  • Pérdidas debido al aumento de las conversiones de voltaje mientras se conecta la generación distribuida a las redes de transmisión HV existentes
  • Demanda creciente de cargas intermitentes (vehículos electrónicos)

Las tecnologías de refuerzo convencionales para aumentar la capacidad de las redes y superar desafíos tan rápidamente crecientes podrían resultar prohibitivamente costosas y demasiado largas en el tiempo. Los SFC robustos y eficientes de Hitachi Energy aplicados a las redes de distribución permiten soluciones innovadoras y extremadamente confiables para desbloquear la capacidad de red adicional de las redes existentes y, al mismo tiempo, proporcionar:

  • Flexibilidad en el diseño y la operación (control P & Q)
  • Reducción de las etapas de conversión (eficiencia, confiabilidad, costo, huella, emisiones)
  • Mejora de la calidad de la energía para cargas sensibles
  • Baja contribución a corrientes de cortocircuito
  • Viabilidad para interconectar sistemas asíncronos

A continuación se muestran los esquemas básicos para aplicaciones en servicios públicos e industria:

Interconexión de la red de distribución. Acoplamiento horizontal de S/S
Interacciones de redes industriales